HIRSCHMANN MOBILITY Broadcast-Antenne

Rundfunkantennen

Der Empfang von Rundfunkdiensten stellte die erste große Anwendung von Funkwellen für den Massenmarkt dar. Während es auf dem drahtlosen Markt viele Fortschritte gegeben hat, ist die Ausstrahlung immer noch die wichtigste Informations- und Unterhaltungsquelle in jedem Fahrzeug. TE Connectivity (TE) bietet diesem Markt eine breite Palette von Rundfunkantennen seiner Produktfamilie HIRSCHMANN MOBILITY an, um für bestmöglichen Empfang zu sorgen.

Die Rundfunkantennen von HIRSCHMANN MOBILITY ermöglichen den Empfang von Audio-Streams (Radio) und Video-Streams (TV). Die meisten Rundfunkdienste werden über terrestrische Stationen übertragen, allerdings nutzen nur wenige Dienste Satelliten, um eine größere Reichweite zu ermöglichen. Da das empfangene Signal niedrigere Leistungs-und Spannungswerte aufweist, ist in der Regel eine unmittelbare Verstärkung notwendig, um die Dämpfungsverluste im Empfangssystem auszugleichen. Für alle unsere Rundfunkantennen bieten wir auch passende Verstärker und Verlängerungs-/Adapterkabel an.

 

 

 

Unterstützte Rundfunkdienste

  • Analoge Funkdienste AM und FM
  • Digitale Funkdienste DAB (+) und HD-Radio
  • Digitale TV-Dienste DVB-T/-T2, ISDB-T und T-DMB 
  • Digitales Satellitenradio SDARS 
  • Dienste können kombiniert werden
     

Rundfunkantennen

DAB, AM/FM, SDARS

Die Funkantennensysteme von HIRSCHMANN MOBILITY werden vor allem in Pkw, Lkw, Nutzfahrzeugen oder Wohnmobilen eingesetzt. Sie sind als Aftermarket-Produkte oder kundenspezifische Anfertigungen erhältlich, die an bestehende Fahrzeugkonzepte angepasst wurden – als externe Dachantennen oder integrierte (Embedded-) Antennensysteme. 

Vorteile

  • Leistungsstarker, hochwertiger Empfang
  • Anpassung an verfügbare Montageräume
  • Externe oder integrierte Antennen verfügbar
  • Robust, flexibel einsetzbar
  • Große Bandbreite an Konfigurationsoptionen 
  • Verschiedene Designs
  • Alle globalen Analog- und Digitalfunk-, sowie TV-Übertragungsstandards
  • Kundenspezifische Anfertigungen

Eigenschaften

Für terrestrische Antennen stehen drei Hauptkonzepte für die Implementierung zur Verfügung:

  • Stabantennen, die auf der Karosserie des Fahrzeugs sichtbar sind
  • Flexible Antennenkonstruktionen, die unsichtbar unter Kunststoffteilen wie z. B. Spoilern montiert sind
  • Scheibenantennen – metallische Antennenstrukturen, unsichtbar in Front-, Seitenfenster- oder Heckscheibe integriert

 

Für Satellitenantennen stehen zwei Hauptkonzepte für die Implementierung zur Verfügung:

  • Patch-Antennen, die in Dachantennen integriert sind, z. B. Haifischflossenantennen; sichtbare Lösungen
  • Patch-Antennenstrukturen in integrierten Spoilern etc.; unsichtbare Lösung
Kundenspezifische Rundfunkantennen

Die Rundfunkantennen von HIRSCHMANN MOBILITY können je nach Kundenwunsch mit Telefon- oder sogar funkgesteuerten Zentralverriegelungsdiensten kombiniert und an die jeweiligen Montageräume und Konstruktionsstandards jedes Fahrzeugs angepasst werden.

HIRSCHMANN Mobility Dachantenne für SDARS
HIRSCHMANN Mobility Dachantenne für SDARS-Empfang
HIRSCHMANN Mobility Filmantenne für FM/DAB
HIRSCHMANN Mobility Filmantenne für FM/DAB-Empfang
HIRSCHMANN Mobility Dachantenne für AM/FM
HIRSCHMANN Mobility Dachantenne für AM/FM-Empfang
Kombinierte HIRSCHMANN Mobility Dachantenne für GNSS/WLAN/Mobilfunk
Kombinierte HIRSCHMANN Mobility Dachantenne für GNSS/BT/WLAN/Mobilfunkempfang
  • Kundenspezifische Anfertigungen je nach Fahrzeugkonzept (Automobil, Nutzfahrzeuge)
  • Empfang für AM/FM, DAB(+), SDARS mit verschiedenen Kombinationsmöglichkeiten
  • Dachantennen oder integrierte Antennensysteme verfügbar
  • Breite Palette an Montagekonzepten: schnelle Befestigung, Einhandmontage, Direktanschluss
  • Fahrzeugspezifische Lösungen: Windschutzantennen, Folienantennen für bestimmte Montageräume, für Außenspiegel oder Karosserieteile aus Kunststoff.

TV-Antennen

Globaler digitaler TV-Empfang

Die TV-Antennensysteme von HIRSCHMANN MOBILITY ermöglichen den Empfang einer Vielzahl von globalen digitalen TV-Übertragungsstandards wie DVB-T, DVB-T-2, ISDB-T, DTMB/CMMB oder T-DMB. Sie sind als externe oder integrierte Antennen erhältlich und werden nach Kundenwunsch für verfügbare Montageräume oder Konstruktionsstandards entwickelt.

Vorteile und Eigenschaften
  • Breites Spektrum an globalen digitalen TV-Übertragungsstandards verfügbar

  • Mit anderen Diensten kombinierbar

  • Anpassung an verfügbare Montageräume möglich

  • Flexible Konstruktionen

Kundenspezifische Fernsehantennen

TE Connectivity bietet verschiedene Dienste für die Fernsehübertragung in der Automobilbranche an, als Empfangssysteme für Fahrzeuge, innerhalb von Signalverarbeitungsanlagen oder TV-Modulen und -Boxen, die montagebereit sind.

 

Die TV-Antennen von HIRSCHMANN MOBILITY ermöglichen den Empfang aller terrestrischen Frequenzen, die weltweit genutzt werden, wobei der Schwerpunkt auf den Bändern 3, 4 und 5 liegt. Entsprechend den Anforderungen unserer Kunden können sie mit Radio oder anderen Diensten kombiniert und an die jeweiligen Montageräume und Konstruktionsstandards der einzelnen Fahrzeuge angepasst werden. Hier kommen meist integrierte Antennensysteme wie Filmantennen zum Einsatz, da sie eine verdeckte und platzsparende Installation bieten.

Kombinierte HIRSCHMANN Mobility FM/TV-Folienantenne
Kombinierte HIRSCHMANN Mobility FM/TV-Folienantenne