Vielfalt an Antennen

Standard- und kundenspezifische Antennen: immer empfangsbereit

Unsere breitgefächerte Palette an Antennentypen umfasst Standardantennen und kundenspezifische Antennen für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in der Automobil- und Nutzfahrzeugindustrie, im Schienen- und Bahnverkehr sowie in der Konsumgüterindustrie. Unsere Antennenlösungen ermöglichen eine hochwertige Signalübertragung bei kabellosen Geräten in einer Vielzahl von Frequenzen, unter anderem für Bluetooth, WLAN, Mobilfunk und ZigBee. TE verfügt weltweit über Einrichtungen zur Antennenentwicklung und -fertigung mit Prüfkapazitäten für Nah- und Fernfeldmuster, Streuungsparameter, SAR, Vibrationsbelastung, Feuchtigkeit, Temperaturschock, Salzsprühnebel, Durchsatz und Akustik.

Orangefarbene Leiste
ublox-Logo

u-blox ist ein führender Anbieter von Halbleiterbausteinen im Bereich Positionierung und drahtloser Kommunikation für die Automobilindustrie sowie für industrielle und Endkundenmärkte. Mit diesen Komponenten kann die genaue Position von Menschen, Fahrzeugen und Maschinen lokalisiert und kabellos über Mobilfunknetze und Nahbereichsnetze kommuniziert werden. Mit dem großen Portfolio aus Chips, Modulen und Software-Lösungen kann u-blox OEMs so ausstatten, dass sie innovative Lösungen für das Internet der Dinge schnell und kostengünstig entwickeln können. Der Hauptsitz ist in Thalwil, Schweiz. Außerdem hat u-blox weltweite Niederlassungen in Europa, Asien und den USA.