Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Dieses Design ermöglicht eine erhöhte Genauigkeit und Empfindlichkeit gegenüber Temperaturänderungen am Kontaktpunkt von Lagern. Diese Fühler werden in eine Öffnung des Lagergehäuses eingeführt und in Elektromotoren sowie in Generatoren für die kontinuierliche Messung der Lagertemperatur verwendet. Lagersensoren können mit einem gegen Flüssigkeiten abgedichteten, einstellbaren federbelasteten Halter für die passende Beanspruchung in einem beliebig tiefen Loch verwendet werden, um den Kontakt mit der Lagerfläche beizubehalten. 

Leistungsmerkmale

  • Hülsenausführungen: Edelstahl, isolierter Edelstahl, isoliertes Epoxydglas, Kupferspitze
  • Einzel- und Doppelelemente erhältlich: Platin, Kupfer oder Nickel
  • Hülsendurchmesser: 0,188 Zoll, 0,215 Zoll, 0,250 Zoll

Anwendungen

  • Elektromotoren
Graue horizontale Trennlinie

Leistungsspezifikationen

Isolierungswiderstand:

  • Einzel- oder Doppelelemente: 1.000 Megaohm bei 500 VDC, führt zum Gehäuse.
  • Duale Elemente: 100 Megaohm bei 50 VDC zwischen den Elementen

 

Zeitkonstante (typisch für 3 Fuß/Sek. bewegtes Wasser):

  • Hülse aus Edelstahl und isolierte Hülse aus Edelstahl:
    • Einzelelement: 2,0 Sekunden
    • Duales Element: 3,0 Sekunden
  • Isolierte Epoxidglashülle: 2,5 Sekunden

 

Nenndruck:

  • Standard-Edelstahlhülse: 100 PSI (6,9 bar)
  • Isolierte Edelstahlhülse: 100 PSI (6,9 bar)
  • Isolierte Epoxidglashülle: 30 psi (2,1 bar)

 

Wiederholgenauigkeit: weniger als ±0,06 % Änderung des Eispunktwiderstands nach 10 aufeinanderfolgenden Zyklen zwischen Eispunkt und 250 °C.

 

Langzeitstabilität: weniger als ±0,2 % Eispunkt-Widerstandsverschiebung nach 1.000 Stunden bei 250 °C.

 

Selbsterhitzung: 10 mW/C in Wasser mit einer Bewegung von 3 Fuß/Sekunde

 

RTD-Temperaturgenauigkeit

Standardtoleranzen bei 0 °C

Elementmaterial TCR ±.06 % ±0.12 % ±0.2 % ±0.5 %
Platin 0.00385 0,15 °C, 0,06 Ω 0,30 °C, 0,12 Ω k. A. 1,20 °C, 0,46 Ω
Platin 0.00392 k. A. k. A. k. A. 1,20 °C, 0,46 Ω
Kupfer 0.00427 k. A. k. A. 0,71 °C, 0,028 Ω 1,20 °C, 0,58 Ω
Nickel 0.00672 k. A. k. A. k. A. 1,20 °C, 0,68 Ω
Graue horizontale Trennlinie

BESTELLINFORMATIONEN

Anpassbare Optionen

Detaillierte Bauteil- und Leistungsspezifikationen lassen sich dem Datenblatt für den spitzenempfindlichen RTD-Fühler zur Lagertemperatur-Überwachung entnehmen. Geben Sie in den untenstehenden Feldern Ihre anpassbaren Designoptionen an.

Define 'L' length in inches (see datasheet for minimum/ maximum lengths)
Please fill out this field if you have additional customization requirements.

-------------------------------------------------------

CONTACT INFORMATION

Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
Orangefarbene Leiste
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • RTD-Sensortyp  Sensor zur Lagerüberwachung

  • Elementtyp  Edelstahlsonde mit Kupferspitze

  • Elementmaterial  Kupfer | Nickel | Platin

  • Leitungsdraht-Ausführung  PTFE

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperatur (max)  250 °C [ 482 °F ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten