Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp | Steckverbinder- und Gehäusetyp | Steckverbindersystem | Anzahl von Positionen | Raster | Anschluss von Steckverbinder & Kontakt an | UL-Brandschutzklasse | Kontaktnennstrom (max.) | Art der Steckverbindermontage | Betriebstemperaturbereich | Arbeitsspannung | Drahtgröße | Drahtgröße | Anschlussmethode für Leitungen und Kabel | Kontaktfestsitz im Gehäuse | Verbindungsmethode für Leiterplatte | Montageausrichtung für Leiterplatte | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Zeilenanzahl | Reihenabstand | Kontakttyp | Gehäusefarbe | Gehäusematerial | Leiterplatte-an-Leiterplatte-Konfiguration | Beschichtungsmaterial des Kontaktanschlussbereichs der Leiterplatte | Dicke des Beschichtungsmaterials des Steckbereichs des Kontakts | Verpackungsmethode |
---|
| 1983659-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 6.6 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | 9 A | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 6.6 mm | Buchse, Flachstecker | Naturbelassen | Thermoplast, Thermoplast | - | - | 1 µm | Paket |
| 5-177906-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 2 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-177907-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 3 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-316502-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-177912-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 10 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 10 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-177908-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-179463-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 2 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-179465-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-179467-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 8 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 8 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-316769-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 1 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 1 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 179838-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftleiste | Stecker | Draht-an-Leiterplatte | 2 | 3.96 mm | Leiterplatte | UL 94V-0 | 14 A | Leiterplattenmontage | -30 – 105 °C | 50 VAC | - | - | - | Ohne | Durchsteckmontage - Löten | Vertikal | 2 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Schwarz | Nylon | - | Zinn | - | Karton & Einsatz, Tray |
| 1-368587-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Rot | PA 66 | - | - | - | - |
| 1-368587-4 | Produktzeichnung
| Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Gelb | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 1-368587-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Blau | PA 66 | - | - | - | Paket |
| 1971599-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 65 °C | 300 VAC | 16 – 26 AWG | 1.3 – .12 mm² | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Naturbelassen | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 1971611-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 1 | - | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 65 °C | 300 VAC | 16 – 26 AWG | 1.3 – .12 mm² | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 1 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Naturbelassen | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 2005248-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 2 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Rot | PA 66 | - | - | - | - |
| 2005248-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 2 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 2 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Schwarz | PA 66 | - | - | - | Paket |
| 2005250-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 3 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Schwarz | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 2005253-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 6 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Gelb | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 2005253-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 6 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Blau | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 2317123-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Stiftleiste | Kappe | Draht-an-Leiterplatte | 10 | 3.96 mm | Leiterplatte | UL 94V-0 | 7 A | Leiterplattenmontage | -30 – 105 °C | 50 VAC | - | - | - | Ohne | Durchsteckmontage – Press-Fit | Vertikal | 10 | - | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon | Koplanar | Zinn | .8 µm | Karton & Einsatz |
| 368572-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 3 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Rot | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 368572-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 3 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Gelb | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 368572-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 3 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Blau | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 368572-9 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 3 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 3 | 0 | 1 | - | Flachstecker | Schwarz | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 368587-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Rot | PA 66 | - | - | - | - |
| 368587-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Gelb | PA 66 | - | - | - | - |
| 368587-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Blau | PA 66 | - | - | - | - |
| 368589-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-2 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Naturbelassen | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 368589-6 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 4 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-2 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 65 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 4 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Blau | PA 66 | - | - | - | Tüte |
| 5-177909-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 6 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-177911-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 9 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Leiterplatten-Befestigung | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 9 | 0 | 3 | 4.6 mm | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-179466-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 6 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | Ohne | - | - | 6 | 0 | 2 | 4.6 mm | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |
| 5-1903720-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Gehäuse | Kappe | Draht-an-Draht | 12 | 3.96 mm | Leitungen und Kabel | UL 94V-0 | - | Kabelbefestigung (freihängend) | -30 – 105 °C | 300 VAC | - | - | Crimpverbindung | - | - | - | 12 | 0 | 3 | - | Flachstecker | Naturbelassen | Nylon 6/6 | - | - | - | Tüte |