Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
NTC – Definition

Vorteile

  • Hermetische Glasabdichtung
  • Widerstand 2.252 Ohm bis 30 kOhm bei 25 °C
  • Maximaler Durchmesser 0,095" (2,4 mm)
  • Auswechselbarkeit auf ±0,1 °C
  • Ausgezeichnetes Leistungsverhalten bei hohen Temperaturen
  • Hervorragende langfristige Stabilität
  • RoHS-konform
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • Anwendungen mit hoher Feuchtigkeit
  • Anwendungen mit niedrigen bis mittleren Temperaturen
  • Kompatibles Ersatzprodukt für Epoxyd-Thermistor der 44000 Serie
  • Instrumentierung mit engen Toleranzen
  • Einsatz bis 200 °C
  • Anwendungen, die höhere Stabilität erfordern
  • Einsatz in Anwendungen weltweit
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • β-Wert(0/50) (K) 3574 | 3810 | 3891

  • Temperaturtoleranz (°C) ± 0.1 °C from 0 – 70 | ± 0.2 °C from 0 – 70

  • NTC-Sensortyp  In Glas gekapselter NTC-Thermistor

  • Toleranz β-Wert (%) ±0.4 | ±0.8

Elektrische Kennwerte

  • β-Wert(25/85) (K) 3694 | 3943 | 3978

Sonstige Eigenschaften

  • Zuleitungsdraht-Typ  Vergoldetes Dumet-Massiv

Abmessungen

  • Zuleitungsdrahtgröße (AWG) 32

  • Produktdurchmesser  2,4 mm [ 0,095 in ]

  • Zuleitungsdrahtlänge  65 mm [ 2.559 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Widerstand (bei 25 °C) (kΩ) 2.252 | 3 | 5 | 6 | 10 | 30

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 150 | '-80 – 150 | '-80 – 100 | '-80 – 125 | '-80 – 200

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-112 – 392 | '-67 – 302 | '-112 – 257 | '-112 – 212 | '-112 – 302

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 100 | 125 | 150 | 200

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212 | 257 | 302 | 392

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten