Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Buchsensatz | Gehäuse | Steckverbinder

  • Abdichtbar  Nein

  • Formfaktor  Mini-SAS-HD

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  36 | 72 | 144

  • Anzahl der Ports  1 | 2 | 4

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1 | 1 x 2 | 1 x 4

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 12

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  1.64 mm [ .065 in ]

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Flüssigkristallpolymer (LCP) GF30 | Flüssigkristallpolymer (Liquid Crystal Polymer, LCP )

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .03 | .75

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .029 | .75

Abmessungen

  • Leiterplattendicke (empfohlen)  .97 mm [ .038 in ]

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (mm) 12.78 | 15.43 | 16.44

  • Profilhöhe ab Leiterplatte (in) .503 | .607 | .647

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Ja | Nein

  • Art der EMI-Eindämmung  Interne/externe EMV-Federn

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.