Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

  • SAS-Steckverbindertyp  Mini-SAS

  • SAS-Steckverbinder-Zubehörtyp  Außengehäuse

Konfigurationsmerkmale

  • Kodiertyp  2

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) .5

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 2 | 2.8

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .079 | .11

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten | Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Arretierungslötenden

  • Leiterplattenhalterung  Mit | Ohne

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton & Einsatz | Paket

  • Verpackungsmenge  150

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-M6907-AC229

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.