Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Industrial Mini I/O-Steckverbinder Kabelstecker Typ 1 Kabelanschluss-Lötzinn

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Kleiner Formfaktor reduziert Leiterplattenfläche und Gerätehöhe
  • Hohe Leiterplattenarretierung und Metallrastfeder verhindern unnötige Trennungen
  • Verbesserte Koplanarität und LCP-Werkstoffe ermöglichen die neuesten Montageprozesstechnologien
  • Zwei eindeutige Schnittstellen (Typ 1 und Typ 2) verhindern unerwünschte Fehlsteckungen
  • Stabile Verbindungen werden durch das optimierte Signalpfaddesign, eine 360-Grad-Abschirmung und ein Kontaktsystem mit doppeltem Kontaktpunkt gewährleistet
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Modular Jacks & Plugs – Produkte  Industrial Mini I/O-Steckverbinder

  • Modulare Steckverbinder – Ausführung  Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Kabel | Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

  • Anzahl der Positionen  8

  • Steckerkontaktdichte  Hoch

  • Anzahl der bestückten Positionen  8

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) .01 | .1 | 0,01 | 0,1 | 1

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Kupferlegierung

  • Abschirmungsmaterial  Nickel

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1.5

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Grau | Schwarz

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Gehäusematerial  Thermoplast

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Leistungskategorie  Cat 5e

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

  • Verpackungsmethode  Blisterpackung

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-IN291-M6641H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten