Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Wandtyp
Einwandig
-
Schlauchprodukttyp
Warmschrumpfschläuche
Sonstige Eigenschaften
-
Primäre Produktfarbe
Durchsichtig
-
Primärproduktmaterial
Fluorpolymer
-
Schrumpfrate
1.61:1
-
Flexibilität
Halbfest
Abmessungen
-
Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm)
.2 | .25 | .3 | .38
-
Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in)
.008 | .01 | .012 | .015
-
Produktlänge
1219 mm [ 48 in ]
-
Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm)
.79 | 1.19 | 1.59 | 2.38 | 3.18 | 4.76 | 6.35 | 9.53
-
Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in)
.031 | .047 | .063 | .094 | .125 | .188 | .25 | .375
-
Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm)
.5 | .76 | .99 | 1.42 | 1.91 | 2.92 | 3.81 | 5.72
-
Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in)
.02 | .03 | .039 | .056 | .075 | .115 | .15 | .225
Verwendungsbedingungen
-
Schrumpftemperatur (min.) (°C)
210
-
Betriebstemperaturbereich
-70 – 190 °C [ '-94 – 374 °F ]
-
Schlauch-Entflammbarkeit
Nicht flammhemmend
-
Rückverformungstemperatur (°C)
210
Betrieb/Anwendung
-
Mechanische Beständigkeit
Flüssigkeiten
Produktverfügbarkeit
-
Zutreffende Region
Amerika | Asien | EMEA