Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbindersystem  Leiterplatte-an-Komponente

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Reihen  2

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Positionen  8 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 28 | 32 | 40 | 48

Elektrische Kennwerte

  • Kontaktwiderstand (mΩ) 10

  • Isolationswiderstand (MΩ) 5000

Sonstige Eigenschaften

  • Rahmenform  Leiter | Öffnen

  • Hülsenmaterial  Kupfer | Messing

  • Hülsen-Beschichtungsmaterial  Gold | Zinn | Zinn-Blei

  • Steckverbinder-Profil  Standard

Kontaktmerkmale

  • IC-Sockeltyp  DIP

  • Kontakttyp  Stift

  • Steckkontakttyp  Vier Finger

  • Kontaktgrundmaterial  Beryllium-Kupfer

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Gold | Zinn | Zinn-Blei

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Gold (Au)

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 0,63 | .127 | .5

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 5 | 20 | 25

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 3

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge  3.18 mm [ .125 in ]

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Mit

  • Gegensteckführungstyp  Polarisierung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Polyester | Thermoplast | Thermoplastpolyester

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.54 mm [ .1 in ]

Abmessungen

  • Profilhöhe ab Leiterplatte  2.67 mm [ .105 in ]

  • Produktlänge (mm) 10.16 | 17.78 | 20.32 | 22.86 | 25.4 | 27.94 | 30.48 | 35.56 | 40.64 | 50.8 | 60.96

  • Produktlänge (in) .4 | .7 | .8 | .9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2 | 2.4

  • Reihenabstand (mm) 7.62 | 10.16 | 15.24

  • Reihenabstand (in) .3 | .4 | .6

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Rohre pro Karton  40 | 100 | 160

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch | Tube

  • Verpackungsmenge  10 | 12 | 15 | 17 | 20 | 22 | 24 | 26 | 30 | 34 | 60

Weitere

  • Anzahl pro Rohr  12 | 15 | 17 | 20 | 24 | 26 | 30 | 34 | 60

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.