Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  8

  • Anzahl der Leistungspole  0 | 8

  • Anzahl der Signalpositionen  0 | 8

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Kadmium, AD | Kadmium, Außendurchmesser

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium | Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  13 – 8 | Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Ohne Buchse | Ohne Stift | Stecksockel | Stift | Stift/Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A | B | C | D | E | N | Normal

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit | Ohne

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  13 | C (13)

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .52 | .2 – .51 | .25 – 1.04

  • Drahtgröße (AWG) 18 – 24 | 24 – 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 1500

  • Stromkreis Anwendung  Signal | Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja | Nein

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS6M

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten