Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Quadratischer Flanschstecker

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  N

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  53

  • Anzahl der Leistungspole  0

  • Anzahl der Signalpositionen  53

  • Kontakte (vorbestückt)  No

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 850

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Umfangsdichtungsmaterial  Silikon

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Produktgewicht  44,5 g [ 1,5712 oz ]

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Durchführungstyp  Nein

  • O-Ring-Material  Silikon

  • Flüssigkeitstyp  M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 Typ I | Synthetische Kohlenwasserstoff-Wärmeträgerflüssigkeit

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Anzahl der Kontakte (Größe 20)  53

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 7.5

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  23 – 53

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde

  • Panelmontage – Ausführung  Quadratischer Flansch

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  N

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert

  • Steckverriegelung  Mit

Gehäusemerkmale

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  23

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.02 – 2.11 mm [ .04 – .083 in ]

  • Bugruppen-Länge  31.5 mm [ 1.24 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .2 – .52

  • Drahtgröße (AWG) 24 – 20

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

  • Stromkreis Anwendung  Signal

  • Geschirmt  Ja

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS2H

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten