Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montageart  Elektrischer Steckverbinder

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht | Kabel-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Gerader Stecker

Konfigurationsmerkmale

  • Kodierung und Polarisierte Positionen  A | D | E | N

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Nein

  • Anzahl der Positionen  29

  • Anzahl der Leistungspole  0 | 29

  • Anzahl der Signalpositionen  0 | 29

  • Kontakte (vorbestückt)  No | Yes

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 850

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Ja

  • Produktgewicht (g) 50,1 | 60,8

  • Produktgewicht (oz) 1,7696 | 2,1472

  • Schutz gegen Umwelteinflüsse  Elastomergedichtet

  • Durchführungstyp  Nein

  • Flüssigkeitstyp  Coolanol 25 | M2-V | MIL-DTL-5624 (JP-4,JP-5) | MIL-DTL-83133 (JP-8) | MIL-PRF-23699 | MIL-PRF-5606 | MIL-PRF-7808 | SEA-AMS1424 Typ I | Synthetische Kohlenwasserstoff-Wärmeträgerflüssigkeit

  • Einführungsart  Einsetzen hinten

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Kadmium, AD | Kadmium, Außendurchmesser

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium | Aluminium 6061-T6

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  Hart dielektrisch/Silikon

  • Hermetisch abgedichtet  Nein

Kontaktmerkmale

  • Anzahl der Kontakte (Größe 16)  29

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 13

  • Umkehrbar  Nein

  • Kontaktanordnung  25 – 29 | Rund

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel | Stift | Stift/Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Steckverriegelungstyp  Dreifachabschluss mit Gewinde

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend) | Leiterplatten-Befestigung

  • Polarisierungscode  A | B | C | D | E | N | Normal

  • Gegensteckführungstyp  Kodiert | Polarisierung

  • Steckverriegelung  Mit | Ohne

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  .06 mm [ .1 in ]

  • Rundstecker-Außengehäusegröße  25 | J (25)

  • Anordnung, kodiert  Taktung

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.65 – 2.77 mm [ .065 – .109 in ]

  • Bugruppen-Länge  31 mm [ 1.22 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .52 – 1.31 | .61 – 1.21

  • Drahtgröße (AWG) 16 – 20 | 20 – 16

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -65 – 200 °C [ -85 – 392 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Haltbarkeit (Cycles) 500

  • Stromkreis Anwendung  Leistung | Signal | Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja | Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Ausgelassene Positionen  Alle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-D38999-DTS24T

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten