Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Außengehäuse-Basismaterial | Polarisierungscode | Anzahl der Leistungspole | Anzahl der Signalpositionen | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YDTS26T19-11AAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11ABV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11ACV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11ADV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11AEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11ANV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11BAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11BBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11BCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11BDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11BEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11BNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11HNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11JNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PN0000 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 11 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 19 | Kodiert | Mit | 19 – 11 | Stift |
| YDTS26T19-11PNV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11PNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SAV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SAC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SBV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SBC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SCV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SCC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SDV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SDC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SEV001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SEC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SN0000 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Leistung | Leiterplatten-Befestigung | Aluminium 6061-T6 | N | 11 | 0 | 20 – 16 AWG | .52 – 1.31 mm² | 19 | Kodiert | Mit | 19 – 11 | Stecksockel |
| YDTS26T19-11SNV001 | Produktzeichnung 3D PDF | Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YDTS26T19-11SNC001 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Aluminium | Normal | 0 | 11 | 16 – 20 AWG | .61 – 1.21 mm² | F (19) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |