Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JG35JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35AA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Stift |
| YACT26JG35AAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Stift |
| YACT26JG35AC000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Stift |
| YACT26JG35ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Stift |
| YACT26JG35AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Stift |
| YACT26JG35AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Stift |
| YACT26JG35ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35BA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Buchse |
| YACT26JG35BAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35BB000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Buchse |
| YACT26JG35BBV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35BC000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Buchse |
| YACT26JG35BCV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Buchse |
| YACT26JG35BDV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Buchse |
| YACT26JG35BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Ohne Buchse |
| YACT26JG35BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stift |
| YACT26JG35PNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35SAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35SN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JG35SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 28 – 22 AWG | .08 – .33 mm² | 21 | Kodiert | Mit | G35 | Stecksockel |
| YACT26JG35SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | G (21) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |