Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Material der Außengehäusebeschichtung | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26JB99AAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Stift |
| YACT26JB99ABV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Stift |
| YACT26JB99ACV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Stift |
| YACT26JB99ADV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Stift |
| YACT26JB99AEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Stift |
| YACT26JB99AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99ANV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Stift |
| YACT26JB99ANV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99BA000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Buchse |
| YACT26JB99BAV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Buchse |
| YACT26JB99BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Buchse |
| YACT26JB99BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Buchse |
| YACT26JB99BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Buchse |
| YACT26JB99BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Ohne Buchse |
| YACT26JB99BNV00200 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99JAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99JBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99JCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99JDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99JEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99JNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99PAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99PN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stift |
| YACT26JB99PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26JB99SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Kadmium, Außendurchmesser, Kadmium, Außendurchmesser | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 11 | Kodiert | Mit | B99 | Stecksockel |
| YACT26JB99SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Kadmium, AD | Normal | 18 – 24 AWG | .25 – 1.04 mm² | B (11) | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |