Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Steckverbindersystem | Raster | Kontaktnennstrom (max.) | Stromkreis Anwendung | Art der Steckverbindermontage | Umkehrgeschlecht | Polarisierungscode | Drahtgröße | Drahtgröße | Rundstecker-Außengehäusegröße | Geschirmt | Typ der Gegensteckführung | Gegensteckarretierung | Anordnung des Kontaktaufbaus | Rundsteckverbinder – Kontakttyp |
---|
| YACT26ME26AAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26ABV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26ACV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26ADV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26AEV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26AN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26ANV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26BAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Ohne Buchse |
| YACT26ME26BBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Ohne Buchse |
| YACT26ME26BCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Ohne Buchse |
| YACT26ME26BDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Ohne Buchse |
| YACT26ME26BEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Ohne Buchse |
| YACT26ME26BN000000 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26BNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Ohne Buchse |
| YACT26ME26HAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26HAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26HBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26HBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26HCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26HCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26HDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26HDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26HEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26HEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26HNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26HNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JBV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JCV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JDV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JEV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JNV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26JNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26PAV00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | - | 7.5 A | Signal | Kabelbefestigung (freihängend) | - | N | 24 – 20 AWG | .14 – .56 mm² | E (17) | Nein | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26PAV00400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26PAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26PBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26PBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26PCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26PCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26PDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26PDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26PEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26PEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26PNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stift |
| YACT26ME26PNV00400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26PNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26SAV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | A | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stecksockel |
| YACT26ME26SAV00400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26SAC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26SBV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | B | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stecksockel |
| YACT26ME26SBV00400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26SBC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26SCV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | C | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stecksockel |
| YACT26ME26SCV00400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26SCC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26SDV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | D | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stecksockel |
| YACT26ME26SDC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26SEV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | E | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stecksockel |
| YACT26ME26SEC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26SNV00100 | Produktzeichnung
| Kabel-an-Schalttafel | - | 7.5 A | Signal | Leiterplatten-Befestigung | Nein | N | 24 – 20 AWG | .2 – .52 mm² | 17 | Ja | Kodiert | Mit | E26 | Stecksockel |
| YACT26ME26SNV00400 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |
| YACT26ME26SNC00100 | Produktzeichnung
| Draht-an-Draht | .06 mm | 5 A | Strom und Signale | Kabelbefestigung (freihängend) | Nein | Normal | 22 – 26 AWG | .15 – .4 mm² | E (17) | Ja | Polarisierung | Ohne | Rund | Stift/Stecksockel |