Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die SM-Serie ist eine Reihe von SMD Leistungswiderständen mit flachem Profil und verzinnten Kupferanschlüssen, Zuverlässige Lötverbindungen und eine vollständig geschweißte Konstruktionstechnik, die es ihnen ermöglicht, höhere Temperaturen ohne Beeinträchtigung zu ertragen.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Widerstandstyp  Leistungswiderstand

  • Elementtyp  Metallfolie | Spulenwiderstand

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Widerstände  1

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 300 | 500 | 750

  • Nennleistung (W) 2 | 3 | 5 | 7

  • Widerstandswert (Ω) .1 | .12 | .15 | .18 | .22 | .27 | .33 | .39 | .47 | .51 | .56 | .68 | .82 | 1K | 1 | 1M | 1.1M | 1.1K | 1.2 | 1.2M | 1.2K | 1.3M | 1.3K | 1.5M | 1.5K | 1.5 | 1.6K | 1.6M | 1.8K | 1.8 | 1.8M | 2K | 2M | 2.2 | 2.2K | 2.4K | 2.7K | 2.7 | 3K | 3.3K | 3.3 | 3.6K | 3.9K | 3.9 | 4.3K | 4.7 | 4.7K | 5.1K | 5.6 | 5.6K | 6.2K | 6.8K | 6.8 | 7.5K | 8.2K | 8.2 | 9.1K | 10 | 10K | 11K | 12K | 12 | 13K | 15 | 15K | 16K | 18 | 18K | 20K | 22 | 22K | 24K | 27K | 27 | 30K | 33K | 33 | 36K | 39 | 39K | 43K | 47K | 47 | 51K | 56K | 56 | 62K | 68K | 68 | 75K | 82 | 82K | 91K | 100K | 100 | 110K | 120 | 120K | 130K | 150 | 150K | 160K | 180K | 180 | 200K | 220 | 220K | 240K | 270K | 270 | 300K | 330 | 330K | 360K | 390 | 390K | 430K | 470 | 470K | 510K | 510 | 560K | 560 | 620 | 620K | 680 | 680K | 750 | 750K | 820 | 820K | 910 | 910K

  • Widerstandsklasse  1kΩ – 1MΩ | 1MΩ – 1GΩ | Bis zu 1kΩ

  • Toleranz der passiven Komponente (%) 1 | 5

Klemmenmerkmale

  • SMD-Widerstand – Anschlusstyp  Löten

  • Anzahl der Anschlüsse  2

Abmessungen

  • Produkthöhe (mm) 3,55 | 5 | 6.8 | 9,6

  • Produkthöhe (in) 0,378 | .14 | .197 | .268

  • Produktlänge (mm) 6.7 | 10.5 | 13.5 | 23

  • Produktlänge (in) .264 | .413 | .531 | .906

  • Produktbreite (mm) 4 | 5.5 | 7.3 | 9.5

  • Produktbreite (in) .157 | .217 | .287 | .374

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]

  • Temperaturkoeffizient (ppm/°C) ±100 | ±200

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • ESD HBM Klassifizierung  2

  • Feuchtigkeits-Empfindlichkeitsgrad  1

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Auf Bandware

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C339-SM1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten