Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Gehäusetyp  Einfach

  • Pluggable I/O – Produkttyp  Cagesatz mit integriertem Steckverbinder

  • Abdichtbar  Ja | Nein

  • Formfaktor  CDFP-Ausführung 1 | CDFP-Ausführung 2

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  60

  • Anzahl der Ports  1

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

Elektrische Kennwerte

  • Datenrate (maximal) (Gb/s) 400

Sonstige Eigenschaften

  • Cage-Beschichtungsmaterial  Nickel

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Phosphorbronze

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Montageausführung  Einseitig

Gehäusemerkmale

  • Cage-Material  Zinklegierung

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (mm) .75

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) (in) .029 | .03

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 54.3 | 71.3

  • Produktlänge (in) 2.139 | 2.807

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Weitere

  • Integrierter Lichtleiter  Nein

  • Art der EMI-Eindämmung  Elastomere Dichtung | Interne/externe EMV-Federn

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.