Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Einraststil  Entriegelung durch Aufreißlasche

  • Kabelsatzkategorie  Hochgeschwindigkeit | Industriestandard

  • Kabelsatztyp  QSFP28 an QSFP28

  • Kabelsatz (Ende A)  QSFP28-Stecker

  • Kabelsatz (Ende B)  QSFP28-Stecker

  • Kabelausführung  Madison TurboTwin | Madison TurboTwin – rund mit Mantel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  16

  • Anzahl der Paare  8

  • Anzahl der Signalpositionen  16

Elektrische Kennwerte

  • Impedanz (Ω) 100

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 25 | 28

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Brandschutzklasse des Kabels  CL2 | UL-Typ CL2

  • Ausgeglichen  Nein

Montage und Anschlusstechnik

  • Gegensteckführung  Ohne

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 26

  • Drahtgröße (mm²) .129

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 6.4 | 9.53

  • Kabelaußendurchmesser (in) .252 | .375

Betrieb/Anwendung

  • Geschirmt  Ja

  • Halogenfrei  Nein

Weitere

  • Kabelsatz-Konfiguration  Doppelseitig

  • Kabelsatzlänge (m) .5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5

  • Kabelsatzlänge (ft) .164 | 3.28 | 4.92 | 6.56 | 8.2 | 9.84 | 11.48 | 13.12 | 14.76 | 16.4

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-C11-Z8

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.