Schweißroboter

Steigerung der Motorleistung durch Sensoren

Sensoren für industrielle Motoren

Erfahren Sie, wie Sensoren Daten liefern, um die Effizienz und Zuverlässigkeit verschiedener industrieller Motortypen zu verbessern.

Höhere Effizienz für Ihre Motoranwendungen

Von der Reduzierung unvorhergesehener Ausfallzeiten bis hin zur Planung von vorbeugender Wartung: Die Sensorlösungen von TE Connectivity (TE) messen und überwachen Vibrationen, Temperatur und Position von industriellen Motoren, um einen effizienten Betrieb in Ihrer Werkhalle sicherzustellen. Um genaue Messungen in rauen Umgebungs‑ und Witterungs-bedingungen zu ermöglichen, sind Sensoren für verschiedene Geräte‑ und Prozesstypen erforderlich. Genauer gesagt erfüllen unsere technischen Sensorlösungen die einzigartigen Anforderungen zahlreicher Motoranwendungen – von Prozessen bei Großgeräten bis hin zu hochpräzisen Funktionen. Darüber hinaus ist es durch Sensoren mit mehreren digitalen Ausgangssignalen und drahtlosen Sensortechniken möglich, Fabriken in intelligente, vernetzte Betriebe zu verwandeln.

Sensoren sind Schlüsselkomponenten in Motorsteuerungssystemen. Laden Sie die Industriemotoren-Infografik unten herunter, um mehr zu erfahren.

Orangefarbene Leiste

TE fertigt Beschleunigungssensoren, die den Motorzustand verschiedener Industriemaschinen überwachen. Unsere Produktfamilie von Beschleunigungsmessern ist sehr robust, um den Anforderungen allgemeiner Industrieanwendungen zu entsprechen, und gleichzeitig präzise genug, um variierende Motorvibrationen zu messen und so die Leistung zu bestätigen.

 

  1. Teure Ausfallzeiten minimieren (Englisch)

Beschleunigungsmesser transformieren die Maschinenwartung (Englisch) - Die Arbeit in Fabriken wird immer weiter automatisiert, und es werden Sensoren benötigt, um die Fabrikanlagen zu überwachen. In diesem Webinar erfahren Sie, wie Sensoren wichtige Daten für die Leistungsanalytik, eine verbesserte Effizienz, niedrigere Kosten und die optimale Anlagennutzung erfassen.

Orangefarbene Leiste

TE bietet eine breite Palette an industriellen Temperatursensoren zur Messung, Regelung und Kompensation an. Unsere große Auswahl an Temperatursensoren beinhaltet Hochpräzisions-NTC-Thermistoren, RTDs, Miniatursensoren zur Einbettung, Statorwicklungssensoren und empfindliche Lagersensoren mit Spitze, die für Effizienz und einfache Installation ausgelegt sind. Mit diesem umfassenden Angebot an Sensortechniken können wir Ihre Anforderungen an die Temperaturmessung in verschiedensten Motoranwendungen erfüllen, bei denen Genauigkeit erforderlich ist und raue Umgebungen erwartet werden.

Orangefarbene Leiste

TE verfügt über ein Portfolio an industriellen Drehmeldern, die mit vielen verschiedenen Steckverbindern für Servomotoren und Sensoranwendungen kompatibel sind. Bei industriellen Motoranwendungen ist eine äußerst zuverlässige und hochpräzise Winkelpositionsmessung erforderlich. Durch ihre kompakte und flexible Bauweise sind die industriellen Drehmelder von TE hervorragend für moderne, hochpräzise Steuerungssysteme geeignet. Der Hohlwellen-Resolver hat eine überdurchschnittliche Nutzungsdauer und bleibt selbst bei extremen Umgebungsbedingungen voll funktionsfähig. 

±6

Winkelgenauigkeit in Bogenminuten

20000

maximale Drehzahl in U/min

+150

maximale Betriebstemperatur in Grad Celsius

Orangefarbener Abstandshalter
Orangefarbene Leiste