Es ist ein unerwarteter Fehler aufgetreten.
Aufgrund Ihrer Inaktivität wurden Sie ausgeloggt. Bitte melden Sie sich erneut auf TE.com an.
Suche filtern:
Navigation überspringen
Melden Sie sich an, um Ihre Bestellungen, Adressbuch, Produktlisten usw. zu verwalten.
Meine Tools
Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können. Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Motorsport
Branchen
Mit unseren Produkten für den Motorsport können Kunden in Sachen Energie- und Datenübertragung auf Wettkampfniveau das Optimum aus ihren Maschinen herausholen.
Der DEUTSCH ASDD Steckverbinder ist ein Hochleistungs-Steckverbinder mit hoher Dichte in acht Gehäusegrößen.
Die Steckverbinder der DEUTSCH ASHD Serie von TE sind für die Anforderungen im Hochleistungsmotorsport ausgelegt.
Die Steckverbinder der DEUTSCH AS Hermetic Serie von TE sind für Anwendungen ausgelegt, bei denen Lecks ein sehr großes Risiko darstellen.
Steckverbinder der DEUTSCH AS MicroLITE Serie von TE sind von ultrakompakter Bauweise und einfach zu montieren.
Die Steckverbinder der DEUTSCH AS Standard Serie bieten im Vergleich zu Militärstandarddesigns Gewichts- und Platzeinsparungen.
Steckverbinder der DEUTSCH AS MICRO XTRALITE Serie von TE sind für die kleineren und leichteren Verdrahtungen mit drei, fünf und sechs Drähten in Motorsportanwendungen ausgelegt.
Der Steckverbinder der DEUTSCH ASU Serie von TE Connectivity (TE) ist eine leichte und kompakte Lösung mit drei und fünf Drähten.
Die AS Composite Serie wird als einzelne Einheit in einem robusten Thermoplast-Gehäuse gefertigt und ist für Leitungsanschlüsse und Datenübertragung in den Bereichen Motorsport, Schifffahrt sowie Luft- und Raumfahrt ausgelegt.