Magnetventile
TE Connectivity entwickelt Magnetventile für allgemeine Anwendungen sowie für explosionsgefährdete Bereiche. Sie sind mit verschiedenen Spulen- und Pneumatikkörper-Ausführungen aus Messing, Aluminium oder Edelstahl erhältlich. Elektrische Anschlüsse können über einen M12-Stecker, eine Reihenklemme oder ein Kabel hergestellt werden.
NAMUR-Magnetventile
Ergänzend zu seinem Portfolio für Ventilsignalisierung und Automatisierung vermarktet Sense verschiedene Modelle von Magnetventilen. Dazu gehören Ventile für M31/M32-Ventilmonitore sowie LOW POWER-Modelle, die den Einsatz in industriellen Netzwerken ermöglichen und unter anderem die Kompatibilitätsanforderungen mit Protokollen verbessern.
Verschiedene Magnetventil-Baureihen zur Armaturenautomatisierung in Verbindung mit pneumatischen Antrieben. Ausführungen mit Gleich- oder Wechselspannungsversorgung; Pneumatikgehäuse aus Aluminium, Messing oder Edelstahl. Sie werden direkt an Antriebe mit genormter NAMUR-Schnittstelle angebaut; separate Pneumatikleitungen und Verschraubungen entfallen.
Standard-Magnetventile
Standard-Magnetventile werden zur Automatisierung von Schwenk- und Hubarmaturen eingesetzt. Sie sind mit dem Stellungsüberwacher der Baureihe SV für die Schwenkarmaturen-Automatisierung oder mit Positionssensoren der Baureihe XNNN für die Hubarmaturen-Automatisierung kombinierbar.
Verschiedene Magnetventil-Baureihen zur Armaturenautomatisierung, angebaut an pneumatische Antriebe. Ausführungen mit Gleich- oder Wechselspannungsversorgung; Pneumatikgehäuse aus Aluminium, Messing oder Edelstahl.
Laden Sie unseren Produktleitfaden mit dem vollständigen Portfolio an Lösungen zur Armaturenüberwachung und -automatisierung herunter. Enthalten sind Stellungsüberwacher für Schwenk-, Hub- und Membranarmaturen, Magnetventile, digitale und analoge Stellungsregler, Stellungsrückmelder, I/P-Wandler und pneumatische Booster — jeweils mit elektrischen Ausführungen, Ex-Zulassungen, Gehäuseoptionen und Bestellschlüsseln für jede Produktfamilie.
e
e