MIL-konforme Stromsteuerungslösungen mit SiC-MOSFET-Technologie

KILOVAC Halbleiterschalter (SSPCs) bieten hohe Leistungsfähigkeit in zahlreichen anspruchsvollen Anwendungen der Luft- und Raumfahrt und Verteidigung. Mit drei skalierbaren Leistungsklassen mit je 8 programmierbaren Unterstufen, unidirektionaler High-Side-Topologie sowie Überstrom- und Übertemperaturschutz ausgestattet, verfügen diese robusten Geräte über ein bruchsicheres Nylongehäuse und sind hochgradig vibrationstolerant.

Stromsteuerung der nächsten Generation mit 270 V DC für Luft- und Raumfahrt und Verteidigung

Unsere Hochspannungs-Halbleiterschalter (Solid State Power Controller, SSPCs) sind der neueste Stand der Energiemanagement-Technologie in der Luft- und Raumfahrt. Mit intelligentem Energiemanagement im Bereich von 0 V DC bis 600 V DC bieten diese Halbleiterschalter intelligentes Schalten, fortschrittliche Schutzfunktionen und Überwachungsfunktionen, die für moderne Flugzeuge und Verteidigungsplattformen unverzichtbar sind.

 

Unsere SSPCs lassen sich programmieren und an spezifische Anforderungen anpassen, etwa: bidirektionales Schalten, skalierte Varianten für höhere oder niedrigere Stromstärken, Optimierung für mehr als 270 V oder den Einsatz in mehreren Kanälen einer PDU. 

Wichtige Eigenschaften und Vorteile

270 V Gleichstrom SSPCs

  • 8 per Software wählbare Auslösewerte pro Klasse
  • <20 µs Kurzschlussreaktion
  • Integrierte Vorlade- und Soft-off-Funktion
  • Integrierte Leistungsüberwachung (Spannung und Strom)
  • Eingangs- und Ausgangsschutz nach MIL-STD-704/1275
  • Umweltkonformität nach DO-160 und MIL-STD-461
  • 16-Bit-Mikrocontroller mit intelligenter Steuerung
  • −55 °C bis +85 °C Grundplattentemperatur, volle Leistung
  • −55 °C bis +105 °C Grundplattentemperatur, mit Derating

Anwendungsbereiche

270 V Gleichstrom SSPCs

  • UAVs​
  • eVTOL
  • Bodenverteidigung
  • Raketenabwehrsysteme
  • Militärische und zivile Luftfahrt