SST/SST-FR Warmschrumpfschläuche: Selbstabdichtung, hohe Schrumpfrate von 3:1

SST/SST-FR Warmschrumpfschläuche sind halbstarre, einwandige Warmschrumpfschläuche mit einer Schrumpfrate von 3:1. Sie sind beständig gegen Abrieb, Flüssigkeiten und Feuchtigkeit. Auch in einer flammwidrigen Version (SST-FR) erhältlich. Die Standardfarbe ist schwarz. Sie sind aber auch in weiß, rot, gelb oder transparent erhältlich.

Überblick

SST bietet eine einfache, formschlüssige Muffen-Abdichtungsmethode, die Schutz unter ungünstigen Umgebungsbedingungen bietet. Warmschrumpfschläuche, die mit Standard-Dichtungsmitteln geliefert werden, bieten Wasserdichtigkeit und Schutz vor Umwelteinflüssen in Nass- oder erdverlegten Anwendungen.

 

Der thermoplastische Klebstoff dient nicht nur der Abdichtung, sondern auch der mechanischen Zugentlastung. Der Polymerschlauch verfügt über hervorragende Isolierungs-, Abrieb- und Zugentlastungseigenschaften.

Eigenschaften

  • Dehnungsverhältnisse von bis zu 3:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +110 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +90 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +121 °C.
  • RoHS-konform.

Vorteile

  • Die dicke Klebeschicht bildet eine wirksame Barriere gegen das Eindringen von Flüssigkeiten und Feuchtigkeit.
  • Dickwandige Isolierung, Zugentlastung und Abriebschutz.
  • Kein Fett, Klebeband oder Epoxidharz erforderlich.
  • Verfügbar mit flammwidrigem Material.
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Play video
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.