CGPE Warmschrumpfschläuche: Schrumpfrate von 2:1

Die CGPE Warmschrumpfschläuche von TE sind kostengünstig und in leuchtenden Farben und transparenten Schläuchen erhältlich, die sich leicht heißprägen lassen. Warmschrumpfschläuche für Anwendungen in der Automobilindustrie und im Konsumgüterbereich, die in einem Temperaturbereich von –70 °C bis 105 °C eingesetzt werden.

Überblick

Der CGPE  ist ein einwandiger Warmschrumpfschlauch mit einer Schrumpfrate von 2:1, der aus vernetztem Polyolefin hergestellt wird. Der Warmschrumpfschlauch ist in einer Vielzahl von Farben erhältlich und soll in Anwendungen eingesetzt werden, bei denen keine Flammwidrigkeit erforderlich ist.

Attraktive Abdeckung für viele Automobil‑, Geräte‑ und Verbrauchsgüteranwendungen. Industrietaugliche Warmschrumpfschläuche für Anwendungen, bei denen kein flammwidriges Produkt benötigt wird. Isoliert und schützt Komponenten und Drähte und sorgt gleichzeitig für eine glatte, glänzende Oberfläche in einer von sieben Farben oder durchsichtig.

Eigenschaften

  • Schrumpfrate von 2:1
  • Betriebstemperaturbereich: von –70 °C bis zu +105 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +85 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +110 °C.
  • RoHS-konform.

Vorteile

  • Helle, glänzende Oberfläche  – durchsichtige Version bietet außergewöhnliche Klarheit
  • Kann leicht heißgeprägt werden
  • Wirtschaftlich und dennoch mit der verbesserten Leistung eines vernetzten Materials
  • Passt sich gleichmäßiger und mit weniger Längsveränderung an Substrate an als die meisten PVC-basierten Materialien
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Play video
Demo: Montage eines einwandigen Warmschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.