VOLINSU Schrumpfschläuche für E-Fahrzeuge

Der VOLINSU EVFX Wärmeschrumpfschlauch wurde als robustere Alternative zu elektrischem Isolierband für die Befestigung von Wellrohrschläuchen über Kabeln entwickelt.

Der VOLINSU EVFX Wärmeschrumpfschlauch wurde als robustere Alternative zu elektrischem Isolierband für die Befestigung von Wellrohrschläuchen über Kabeln entwickelt. Er basiert auf einem halogenfreien Material mit hervorragenden elektrischen und mechanischen Eigenschaften. Im Vergleich zu aktuellen bandbasierten Lösungen bietet EVFX einen besseren mechanischen Schutz und eine höhere Langzeitleistung in anspruchsvollen Umgebungen – bei gleichzeitig leichtem Design. Wärmeschrumpfschläuche ermöglichen einen effizienteren Prozess, der im Vergleich zur Bandumwickelung deutlich weniger Zeit und Kosten für die Montage erfordert. EVF Schrumpfschläuche können mit einem herkömmlichen Gerät wie einer Heißluftpistole oder einem Umluftofen montiert werden und haben eine niedrige Schrumpftemperatur, so dass eine übermäßige Erwärmung nicht erforderlich ist. EVFX Schrumpfschläuche können in Anwendungen bis zu 125 °C (257°F) verwendet werden.

Eigenschaften

  • Material: Thermisch stabilisiertes, modifiziertes und durch Bestrahlung vernetztes Polyolefin
  • Schrumpfrate von 3:1
  • Minimale Schrumpftemperatur: 90 °C
  • Temperatur für vollständige Rückverformung 150 °C
  • Dauerbetriebstemperatur: –40 °C bis 125 °C (–40 °F bis 257 °F) 

Vorteile

  • Sichert und gewährleistet die Positionierung von Wellrohren über Hochvoltkabeln
  • Mechanisch widerstandsfähig, um ausgezeichneten Schutz vor Abnutzung, Reibung und Abrieb zu bieten
  • Die Farbe Orange entspricht dem Standard RAL2003 (nominal) für Hochvoltkreise
  • Höhere Montageeffizienz als bei Bandlösungen
  • Kann sowohl über Wellrohr- als auch über Leitungssätze geschrumpft werden 

Anwendungsbereiche

  • Elektro- und Hybridfahrzeuge
  • Gewerblicher und industrieller Transport
  • Mechanische Riffelbefestigung
  • Hochvolt-Leitungssatz

Batteriesysteme

Batteriesystem

Batterietrenneinheit (BDU)

Batterietrenneinheit (BDU)

Batteriezellen

Zelle und Module
E-Fahrzeug-Vorrichtung: Warmschrumpfschlauch-Montageanleitung
Play video
E-Fahrzeug-Vorrichtung: Warmschrumpfschlauch-Montageanleitung