Schrumpfschläuche für E-Fahrzeug-Stromschienen

VOLINSU EV (EVBB) Wärmeschrumpfschläuche für Stromschienen wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen von E-Fahrzeugen gerecht zu werden und bieten hervorragenden Hochvoltschutz und Leistung. Das flexible Design sorgt für eine einfache Montage und trägt gleichzeitig dazu bei, die Flexibilität der Kabel zu erhalten, die für die dynamische Umgebung von E-Fahrzeug-Stromschienen entscheidend ist.

VOLINSU EV (EVBB) Wärmeschrumpfschläuche für Stromschienen wurden entwickelt, um den strengen Anforderungen von E-Fahrzeugen gerecht zu werden und bieten hervorragenden Hochvoltschutz und Leistung. Das flexible Design sorgt für eine einfache Montage und trägt gleichzeitig dazu bei, die Flexibilität der Kabel zu erhalten, die für die dynamische Umgebung von Elektrofahrzeugen entscheidend ist. Dank exzellenter Isolationseigenschaften verhindert der Schrumpfschlauch die Flammenausbreitung und steigert die Sicherheit für Fahrer und Passagiere. Mit einem Schrumpfsverhältnis von 2:1 passt er zu einer Vielzahl von Stromschienenformen und Stromverteilungskomponenten. Die orange Farbe hilft bei der einfachen Identifizierung von Stromkreisen mit höherer Spannung und bei der Optimierung von Wartungs- und Sicherheitskontrollen. Darüber hinaus trägt das robuste und leichte Materialdesign dazu bei, die Anforderungen an das Gewicht von E-Fahrzeugen zu erfüllen, ohne die thermische Stabilität, den elektrischen Widerstand und die Hochspannungsleistung zu beeinträchtigen. 

Eigenschaften

  • HOCHVOLTKENNZEICHNUNG: Orange Farbe zur visuellen Identifizierung von Hochvoltanschlüssen
  • ELEKTRISCHE ISOLIERUNG: Hervorragende Isolationsfestigkeit für die elektrische Isolierung in Hochvoltumgebungen und eine dünnere Wandstärke.
  • FLAMMHEMMEND: Keine Ausbreitung von Flammen, wie in der Norm UL224 spezifiziert (Tests wurden intern bei TE durchgeführt)
  • HALTBARKEIT: Beständig in Hochtemperaturumgebungen und schützt vor vorzeitigem Ausfall des abgedeckten Stromschienenbauteils.
  • BENUTZERFREUNDLICH: Gute Flexibilität ermöglicht eine schnellere Montage und Verwendung sowohl bei einfachen als auch bei komplizierten Formen

Vorteile

  • Einfache Identifizierung von Hochvolt-Stromschienen
  • Ausgezeichnete Isolationseigenschaften.
  • Kann sowohl über Komponenten als auch über Kabel montiert werden.
  • Einfache Montage
  • Unterstützt die Umsetzung von Leichtbaukonzepten.
  • Optimale thermische Stabilität, elektrischer Widerstand und Hochvoltleistung.
  • Unterbindet Flammenausbreitung – für mehr Sicherheit von Fahrern und Passagieren.

Märkte und Anwendungen

  • Automotive
  • Industrieller und gewerblicher Transportverkehr
  • Batteriepack
  • Ladeleitungssatz
  • Hochvolt-Stromverteilung
  • Batterieanschlüsse

BATTERIESYSTEME

Batteriesystem

BATTERIETRENNEINHEIT (BDU)

Zelle und Module

BATTERIEZELLEN

Zelle und Module
Montage von Wärmeschrumpfschläuchen auf geraden Sammelschienen
Play video
Montage von Wärmeschrumpfschläuchen auf geraden Sammelschienen
FAQ: Wärmeschrumpfschläuche für Stromschienen
Play video
FAQ: Wärmeschrumpfschläuche für Stromschienen