Durchsuchen Sie TE.com, um geeignete Produkte zum Testen zu finden und kostenlose Produktmuster anzufordern.
Schauen Sie sich eines der unten aufgeführten Angebote an und legen Sie die Produkte, die Sie KOSTENLOS erhalten möchten, einfach in den Warenkorb.
Durchsuchen Sie TE.com, um geeignete Produkte zum Testen zu finden und kostenlose Produktmuster anzufordern.
AP-2000 ist ein doppelwandiger, kleberbeschichteter Schrumpfschlauch, der für Standard-Metallrohrgrößen ausgelegt ist. Beim Erwärmen schrumpft er eng anliegend, während der Schmelzklebstoff fließt und eine dichte Schutzschicht bildet. Er schützt Rohre vor Feuchtigkeit, Abrieb und mechanischen Beschädigungen und reduziert gleichzeitig Installationszeit und -kosten im Vergleich zu Tauchbeschichtungsverfahren. Zu den üblichen Anwendungen gehören Brems- und Kraftstoffleitungen für Kraftfahrzeuge, die einen dauerhaften Schutz der Umwelt erfordern.
| Teilenummer |
Teilebeschreibung |
|---|---|
| 2534214002 | AP-2000-6-0-SP |
| 9699594002 | AP-2000-10-0-SP |
| 6405934002 | AP-2000-8-0-SP |
| 8274594001 | AP-2000-NR101-0-SP |
Der HFT5000 Schrumpfschlauch aus Gewebe ist ein gewebter, wärmeschrumpfender Schlauch, der einen hohen mechanischen Abriebschutz für Schläuche, Rohre, Kabelbündel und andere Komponenten bietet. Er schützt vor Scheuern, Schnitten, Geräuschen und Vibrationen und gewährleistet gleichzeitig eine hohe Flexibilität für eine einfache Installation über unregelmäßige oder gebogene Formen. Ideal für Anwendungen in der Fahrzeugverkabelung, bei Industrieschläuchen, Kunststoffrohren und Kabelbäumen, die einen langlebigen, flexiblen Abriebschutz erfordern.
| Teilenummer |
Teilebeschreibung |
|---|---|
| 6979344003 | HFT5000-30/15-0-SP |
| 7480624003 | HFT5000-70/35-0-SP |
| 2065124003 | HFT5000-20/10-0-SP |
| 8274594001 | HFT5000-60/30-0-SP |
| 1077624003 | HFT5000-25/12-0-SP |
| 934444003 | HFT5000-40/20-0-SP |
| A619664001 | HFT5000-100/50-0-SP |
| 9615924003 | HFT5000-34/17-0-SP |
| F944854003 | HFT5000-6/3-0-SP |
| 9636344003 | HFT5000-80/40-0-SP |
| 6203684003 | HFT5000-50/25-0-SP |
Der ATUM Wärmeschrumpfschlauch ist eine strahlenvernetzte, kleberausgekleidete Lösung, die eine zuverlässige Abdichtung gegenüber Umwelteinflüssen für eine Vielzahl elektrischer Anwendungen bietet. Während der Installation schmilzt der innenliegende Klebstoff und bildet eine flexible, feuchtigkeitsbeständige Barriere, die Komponenten und Verbindungen schützt. Ideal zum Abdichten von Steckverbinder-Backshells, Aufteilkappen, Übergängen zwischen Steckverbinder und Kabel sowie zur Reparatur beschädigter Kabelmäntel ohne Entfernen der Steckverbinder.
| Teilenummer | Teilebeschreibung |
|---|---|
| NB11022001 | ATUM-4/1-0-STK |
| NB11382001 | ATUM-52/13-0-STK |
| NB08994001 | ATUM-12/3-0-SP |
| NB10132001 | ATUM-24/6-0-STK |
| NB10802001 | ATUM-32/8-0-STK |
| NB11784001 | ATUM-8/2-0-SP |
| NB09654001 | ATUM-19/4-0-SP |
| NB11354001 | ATUM-52/13-0-SP |
| NB10114001 | ATUM-24/6-0-SP |
| NB09012001 | ATUM-12/3-0-STK |
| NB09524001 | ATUM-16/4-0-SP |
| NB11014001 | ATUM-4/1-0-SP |
| NB11802001 | ATUM-8/2-0-STK |
| NB09542001 | ATUM-16/4-0-STK |
| NB09662001 | ATUM-19/4-0-STK |
| 5674734006 | ATUM-19/6-X-SP |
| 3000814006 | ATUM-6/2-X-SP |
| NB10602001 | ATUM-3/1-0-STK |
| NB12034001 | ATUM-9/3-0-SP |
| NB10594001 | ATUM-3/1-0-SP |
| NB12042001 | ATUM-9/3-0-STK |
| NB09952001 | ATUM-19/6-0-STK |
| NB11234001 | ATUM-40/13-0-SP |
| 9264634014 | ATUM-12/4-X-SP |
| NB10364001 | ATUM-24/8-0-SP |
| NB10892001 | ATUM-4.5/1.5-0-STK |
| NB11644001 | ATUM-6/2-0-SP |
| NB11652001 | ATUM-6/2-0-STK |
| NB09304001 | ATUM-12/4-0-SP |
| NB09312001 | ATUM-12/4-0-STK |
| NB09944001 | ATUM-19/6-0-SP |
| NB10372001 | ATUM-24/8-0-STK |
| NB11242001 | ATUM-40/13-0-STK |