Anwendung
Bis 135 °C
Basierend auf Ihrer Auswahl erfüllen einwandige, flamm-hemmende Schrumpfschläuche Ihre Anforderungen. – Lesen Sie die folgenden Artikel aus dem Produktportfolio an einwandigen, flammhemmenden Schrumpfschläuchen von TE, die bei Betriebstemperaturen bis zu 135 °C eingesetzt werden können.
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet Isolation sowie Zugentlastung und schützt vor mechanischen Schäden und Abrieb. Unsere Warmschrumpfschläuche sind eine leistungsstarke Alternative zu anderen Techniken der Isolation wie Band oder Spritzguss. Die Schläuche sind je nach Produktfamilie in einer Vielzahl von Größen, Farben und Materialien erhältlich. Wenn die Schläuche auf die angegebene Rückverformungstemperatur erhitzt werden, schrumpfen sie mit einer festgelegten Geschwindigkeit, um sich an die Größe und Form des darunter liegenden Materials anzupassen
Jede Produktfamilie entspricht spezifischen Aspekten von Standards, z. B. AMS-DTL-23053. Viele sind UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und alle sind RoHS-konform. Beurteilen Sie die Produkte, um festzustellen, welche am besten für Ihre Anwendung geeignet sein könnten und dabei helfen, Isolierung und Schutz in rauen Umgebungen bis 135 °C zu bieten, wo eine hohe Flammwidrigkeit erforderlich ist.
Wenn Korrosionsschutz und Abdichtung erforderlich sind,
verwenden Sie den doppelwandigen Warmschrumpfschlauch von TE. Er ist auch ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Schläuche aggressiv am Substrat befestigt werden müssen, auf dem sie verwendet werden, beispielsweise wenn sie eine große Zugentlastung bieten müssen oder besonders starkem mechanischem Abrieb ausgesetzt sind. Die doppelwandigen Produkte bestehen aus einem vernetzten Außenmantel sowie einer klebenden oder verkapselnden Innenschicht. Bei der Installation schmilzt und fließt die Klebemittel‑ oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtig-keitsbeständige Schutzhülle. Sie verbindet den Schlauch zudem sicher mit dem Substrat. Die streng kontrollierten Klebstoff-mengen im Schlauch sorgen für einheitliche Ergebnisse.
Sehen Sie sich die ausgewählten Produkte an, um mehr zu erfahren!
Anwendung
Bis 135 °C
Basierend auf Ihrer Auswahl erfüllen einwandige, flamm-hemmende Schrumpfschläuche Ihre Anforderungen. – Lesen Sie die folgenden Artikel aus dem Produktportfolio an einwandigen, flammhemmenden Schrumpfschläuchen von TE, die bei Betriebstemperaturen bis zu 135 °C eingesetzt werden können.
Der einwandige Warmschrumpfschlauch bietet Isolation sowie Zugentlastung und schützt vor mechanischen Schäden und Abrieb. Unsere Warmschrumpfschläuche sind eine leistungsstarke Alternative zu anderen Techniken der Isolation wie Band oder Spritzguss. Die Schläuche sind je nach Produktfamilie in einer Vielzahl von Größen, Farben und Materialien erhältlich. Wenn die Schläuche auf die angegebene Rückverformungstemperatur erhitzt werden, schrumpfen sie mit einer festgelegten Geschwindigkeit, um sich an die Größe und Form des darunter liegenden Materials anzupassen
Jede Produktfamilie entspricht spezifischen Aspekten von Standards, z. B. AMS-DTL-23053. Viele sind UL-zugelassen, CSA-zertifiziert und alle sind RoHS-konform. Beurteilen Sie die Produkte, um festzustellen, welche am besten für Ihre Anwendung geeignet sein könnten und dabei helfen, Isolierung und Schutz in rauen Umgebungen bis 135 °C zu bieten, wo eine hohe Flammwidrigkeit erforderlich ist.
Wenn Korrosionsschutz und Abdichtung erforderlich sind,
verwenden Sie den doppelwandigen Warmschrumpfschlauch von TE. Er ist auch ideal für Anwendungen geeignet, bei denen die Schläuche aggressiv am Substrat befestigt werden müssen, auf dem sie verwendet werden, beispielsweise wenn sie eine große Zugentlastung bieten müssen oder besonders starkem mechanischem Abrieb ausgesetzt sind. Die doppelwandigen Produkte bestehen aus einem vernetzten Außenmantel sowie einer klebenden oder verkapselnden Innenschicht. Bei der Installation schmilzt und fließt die Klebemittel‑ oder verkapselnde Abdichtung und sorgt so für eine feuchtig-keitsbeständige Schutzhülle. Sie verbindet den Schlauch zudem sicher mit dem Substrat. Die streng kontrollierten Klebstoff-mengen im Schlauch sorgen für einheitliche Ergebnisse.
Sehen Sie sich die ausgewählten Produkte an, um mehr zu erfahren!