Feuchtigkeitsdichte Verkapselung in einem Schritt.

SCL ist ein verkapselnd beschichteter Warmschrumpfschlauch, der Feuchtigkeitsbeständigkeit, Zugentlastung und elektrische Isolation für elektrische Muffen, Anschlüsse, Aufteilkappen und mechanische Verbindungen bietet.

Überblick

SCL ist als doppelwandiger Schrumpfschlauch aufgebaut. Die Außenwand besteht aus einem halbstarren, vernetzten Polyolefin, die Innenwand aus einem schmelzbaren Polyolefin, das bei Wärmeeinwirkung fließt. Beim Erhitzen von SCL schrumpft der äußere Mantel und die innere „verkapselnde“ Wand schmilzt, sodass sie fließt und Oberflächenunebenheiten ausfüllt. Solange die Warmschrumpfschläuche noch heiß sind, können sie gequetscht und blockiert werden, um eine Draht-Aufteilkappe zu schaffen. SCL ist eine spritzwasserfeste, feuchtigkeitsbeständige Beschichtung, die für viele Anwendungen geeignet ist. SCL funktioniert auch zufriedenstellend, wenn es kurzzeitig üblichen Lösungsmitteln oder Chemikalien ausgesetzt wird. Die montierten Warmschrumpfschläuche bieten einen robusten Schutz gegen Abrieb, Schwingung und Biegung. Mit nur wenigen SCL Schrumpfschlauchgrößen kann eine Vielzahl von Anwendungen abgedeckt werden. SCL ist UL-konform bei 125 °C, 600 V, und erfüllt die Anforderungen von AS23053/4, Klasse 1.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 2,5:1 und 3:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +110 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +125 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +135 °C.
  • Flammwidrig.
  • UL recognized (UL anerkannt) bei 125 °C, 600 V.
  • Erfüllt die Anforderungen von AS23053/4, Klasse 1.
  • RoHS-konform

Vorteile

  • Feuchtigkeitsdichte Verkapselung in einem Schritt.
  • Hervorragende Zugentlastung und Isolation von Schwachstellen.
  • Robuster Schutz gegen Abrieb, Schwingung und Biegung.
  • Spritzwasser- und feuchtigkeitsbeständig; nicht für den Einsatz in Flüssigkeiten vorgesehen.

Anwendungen

  • Verkapselung von Komponenten, Muffen und Anschlüssen, wo Spritzwasserschutz und mechanischer Schutz erforderlich sind.
Demo: Montage von doppelwandigen Warmschrumpfschläuchen
Play video
Demo: Montage von doppelwandigen Warmschrumpfschläuchen
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochvoltanwendungen.