RBK-RTP Warmschrumpfschlauch – Doppelwandig, feuchtigkeitsbeständig, für Ringkabelschuhe.

RBK-RTP ist ein doppelwandiger Warmschrumpfschlauch, der für den Schutz vor Umwelteinflüssen beim Einsatz von Ringkabelschuh-Baugruppen in der Automobilindustrie entwickelt wurde.

Überblick

Das montierte Produkt bietet flachen mechanischen Schutz gegen Biegung, Abrieb und Durchschlag sowie elektrische Isolation.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 4:1 und 5:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +125 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +155 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +175 °C.
  • Flammhemmend.

Vorteile

  • Ausgezeichnete Umweltdichtung.
  • Mechanischer Schutz gegen Biegung, Abrieb und Durchschlag.
  • Kleines Querschnittsprofil.
  • RoHS-/ELV-konform. 
Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs
Play video
Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.