HTAT Warmschrumpfschläuche: Halbflexibel, doppelwandig und feuchtigkeitsbeständig.

Halbflexibler, wärmeschrumpfender Schlauch mit einer integrierten schmelzbaren inneren Klebeschicht, die für die feuchtigkeitsdichte Verkapselung einer Reihe von Substraten bei erhöhten Temperaturen entwickelt wurde.

Überblick

Seine Innenwand besteht aus strahlenvernetztem Polyolefin, wodurch sie bei Erwärmung schmilzt und durch das Schrumpfen der Außenwand in Zwischenräume gedrückt wird. So wird das Substrat nach dem Abkühlen von einer robusten, schützenden und feuchtigkeitsbeständigen Schicht umschlossen.

 

Ein Bereich der Betriebstemperatur von –55 °C bis +125 °C und eine hohe Schrumpfrate als Standard bedeuten, dass der Schlauch einen hervorragenden Schutz vor Umwelteinflüssen für eine Vielzahl von unregelmäßigen Formen mit unterschiedlichen Abmessungen bietet. Der Mantel ist flammhemmend, um die Ausbreitung von Flammen zu reduzieren.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 4:1
  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +125 °C
  • Minimale Schrumpftemperatur: +80 °C
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +110 °C
  • Flammhemmend
  • RoHS-/ELV-konform

Vorteile

  • Flacher mechanischer Schutz, Zugentlastung und Abdichtung
  • Dichtet eine Vielzahl von Drähten unterschiedlicher Anzahl und Stärke in einem Steckergehäuse ab.
  • Einfache Montage mit einfacher Ausrüstung zur Verarbeitung von Warmschrumpfschläuchen
  • Halbflexibler, feuchtigkeitsbeständiger Wärmeschrumpfschlauch mit Doppelwand
  • Verklebung mit hoher Festigkeit
  • Ideal für die Abdichtung von Steckverbindern mit nahezu jedem Durchmesser

Anwendungen

  • Als Umweltdichtung für eine Reihe von Substraten bei erhöhten Temperaturen entwickelt
  • Kann in Verbindung mit Klebeprofilen verwendet werden
Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs
Play video
Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.