Polyolefin-Schrumpfschlauch: flexibel, doppelwandig, feuchtigkeitsdicht

Der DWTC Schrumpfschlauch ist ein flexibler, doppelwandiger Warmschrumpfschlauch mit einer integrierten schmelzbaren Klebeschicht, die für die feuchtigkeitsdichte Verkapselung einer Vielzahl von Substraten ausgelegt ist.

Überblick

Der DWTC Wärmeschrumpfschlauch haftet gut auf PVC und bietet eine hervorragende Klarheit zum Schutz von Substraten, die während der Wartung inspiziert werden müssen. Der robuste Außenmantel bietet eine ausgezeichnete mechanische Festigkeit mit hoher Beständigkeit gegen Aufspleißen. Die hohe Schrumpfrate bedeutet, dass nur vier Größen benötigt werden, um eine ganze Reihe von unregelmäßigen Formen mit sehr unterschiedlichen Abmessungen zu schützen.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 4:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –55 °C bis zu +75 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +60 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +100 °C.
  • RoHS-konform

Vorteile

  • Herausragende mechanische Festigkeit.
  • Abriebfest
  • Hervorragende optische Klarheit.
  • Umweltdichtung.

Anwendungen

  • Umweltdichtung von Bauteilen, bei denen mechanische Robustheit oder Reißfestigkeit erforderlich sind.
Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs
Play video
Demo: Montage eines doppelwandigen Warmschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.