Doppelwandiger Schrumpfschlauch bietet Abdichtung und Schutz

Der DSPL Schrumpfschlauch ist ein doppelwandiger Polyolefinschlauch, dessen Klebstoff eine hervorragende Umweltdichtung gegen Flüssigkeiten, Staub und Schmutz bietet, um vor Korrosion zu schützen und das Risiko eines Ausfalls des elektrischen Systems zu minimieren.

Überblick

Speziell entwickelt für die Abdichtung gegen Umwelteinflüsse, die elektrische Isolation und den Schutz von elektrischen Spleißen, Klemmen und anderen Komponenten in Bereichen, in denen sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind. DSPL Warmschrumpfschläuche bieten eine hervorragende Umweltdichtung gegen Flüssigkeiten, Staub und Schmutz, die Korrosion oder den Ausfall elektrischer Systeme verursachen können.

Leistungsmerkmale

  • Schrumpfrate von 4:1.
  • Betriebstemperaturbereich: von –40 °C bis zu +125 °C.
  • Minimale Schrumpftemperatur: +110 °C.
  • Minimale Rückgewinnungstemperatur: +135 °C.

Vorteile

  • Flammwidriger Mantel (nur schwarz).
  • Gute Leistung bei hohen Temperaturen und in aggressiven Umgebungen.
  • Hervorragende Umweltdichtung gegen Staub, Schmutz und viele Flüssigkeiten.
  • Mechanisch robuste Schläuche bieten Schutz vor Biegung und Abrieb.
  • RoHS-konform

Anwendungen

  • Speziell entwickelt für die Abdichtung gegen Umwelteinflüsse, die elektrische Isolation und den Schutz von elektrischen Spleißen, Klemmen und anderen Komponenten in Bereichen, in denen sie Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
Demo: Montage eines doppelwandigen Wärmeschrumpfschlauchs
Play video
Demo: Montage eines doppelwandigen Wärmeschrumpfschlauchs
Warmschrumpftechnik
Warmschrumpftechnik: Leistung, Sicherheit und Zuverlässigkeit in Hochspannungsanwendungen.