BIOFUSE Schrumpfschläuche: Bio-Kabelendschlauch BCTT

BCTT ist ein flammwidriger, klebstoffbeschichteter Schlauch, der aus bestrahltem, modifiziertem biobasiertem Polyolefinmaterial hergestellt wird. BCTT ist die biobasierte Alternative zu BATTU und bietet dieselbe Funktionalität und Leistung – bei gleichzeitig geringerer Umweltbelastung.

BIOFUSE Schrumpfschläuche: Der BCTT Bio-Kabelendschlauch ist biobasiert, flammwidrig, klebstoffbeschichtet und wird aus einem modifizierten biobasierten Polyolefinmaterial mit einer innenliegenden thermoplastischen Klebstoffschicht hergestellt. BCTT ist die biobasierte Alternative zu BATTU und bietet denselben Funktionsumfang sowie die gleiche Performance – bei gleichzeitig reduzierter Umweltbelastung.

Sie wurden speziell für Anwendungen zwischen Stromkabeln und Klemmen in rauen Umgebungen entwickelt und bieten eine hervorragende elektrische Isolierung, mechanischen Schutz und Feuchtigkeitsbeständigkeit. 

BCTT ist als halbstarrer Schlauch ausgelegt und bietet eine gewisse Zugentlastung; es widersteht Betriebstemperaturen von bis zu 125 °C. Der BCTT Schlauch wurde in seiner Größe für schnelle Anwendungen optimiert, um die Produktion zu beschleunigen. 

Anwendungsbereiche

  • Verbindung zwischen Draht und Kabelschuh/Kabelverbinder    
  • Anwendungen zur Anbindung von Leistungskabeln an Kabelschuhe      
  • ausgelegt für Kabelquerschnitte von 16 bis 120 mm² (6 bis 4/0 AWG).

Eigenschaften

  • Mantel aus biobasiertem Polyolefin 
  • Thermoplastisch klebende Innenwand
  • Für 600 V ausgelegt und mit einer Durchschlagsfestigkeit von 19.700 V/mm ausgestattet, um eine exzellente elektrische Isolation bereitzustellen.
  • Flammwidrig nach UL94 ISO6722-1   
  • Minimale Schrumpftemperatur: 110 °C [230°F]   
  • Vollständige Rückverformungstemperatur: 135 °C [275°F]   
  • Betriebstemperatur: –40 °C bis 125 °C [-40°F bis 257°F]

Märkte

  • Industrie- und Nutzfahrzeuge      
  • Automobile   
  • Wohnmobile  
  • Bau-/Landwirtschaftsmaschinen
  • Militärfahrzeuge 

Vorteile

  • Verursacht einen geringeren Carbon Footprint (CFP) als herkömmliche Produkte.  
  • Ein halbstarrer Mantel bietet mechanischen Schutz vor Abrieb und Biegung    
  • Die Klebeschicht haftet auf einer Vielzahl von Substratmaterialien und bietet Schutz vor dem Eindringen von Feuchtigkeit
  • Feuchtigkeitsbeständige Abdichtung   
  • Ungefähr 2:1-Schrumpfverhältnis, ausgelegt für typische Leistungskabel (16–120 mm² [6 AWG bis 4/0 AWG]) und Kabelschuhe – für eine schnelle und effiziente Montage.     
  • Beständigkeit gegen gängige Betriebsflüssigkeiten von Kraftfahrzeugen   
  • Bieten mechanischen Schutz für erhöhte Produktzuverlässigkeit

 

kombi-Logo
Bio-Kabelendschläuche
Play video

  

Bio-Kabelendschläuche