LC-Steckverbinder und -Adapter
Der Lucent-Steckverbinder, allgemein als LC-Steckverbinder bekannt, ist ein LWL-Steckverbinder mit kleinem Formfaktor für hochdichte Luft- und Raumfahrtanwendungen. Unsere LC-Steckverbinder sind auf Zuverlässigkeit und schnelle Verbindungen ausgelegt. Unser Portfolio umfasst ein Steckverbinder-Kit mit einer 1,25-mm-Einzelfaser-Ferrule.
Kosten durch Kabel mit geringem Durchmesser senken: Die LC-Steckverbindersätze von TE wurden für Telcordia GR-326 (feste Lichtwelle) und TIA/EIA 568B.3 (Mehrfach-Lichtwelle) getestet. Packungseinheiten mit 25 Komponenten ermöglichen einen einfachen Zugriff. Das Standardkit ist mit anaeroben Klebstoffen kompatibel, verfügt über einen einteiligen Steckverbinderkörper für Jumper und Buffer sowie einen Duplexclip für die Montage vor Ort.
Eigenschaften: LC Steckverbinder
Platzsparendes Design
- Singlemode und Multimode
- Kurze Muffensätze verfügen über Druckhülsenspitzen vom Ende auf Muffe.
- Engummantelte Kits verfügen über einen nicht zugentlasteten Steckverbinder
- Ultrakurze Kits sind ideal für Schaltschränke mit begrenztem Platzangebot
Eigenschaften: LC-Pigtail-Kabelenden
- Glasfasertyp = OS1 OS2 OM1 OM2 OM3 OM4
- Kabeltyp = 1,2 mm