Intelligenteres Netzmanagement und Fehlerbehebung

Unsere TE Kries Feldleitgeräte sind fortschrittliche Fehleranzeiger mit integrierten Fernsteuerungsfunktionen, die für Verteilnetzstationen von 3 bis 52 kV entwickelt wurden.

Unsere TE Kries Feldleitgeräte bieten Echtzeitüberwachung, Fehlererkennung und Fernsteuerung für Verteilnetzstationen und erdverlegte Verteilungsnetze. Diese fortschrittlichen Systeme verbessern die Netztransparenz und -zuverlässigkeit durch die kontinuierliche Überwachung von Energieparametern, die sowohl vor Ort als auch aus der Ferne durch SCADA-Integration zugänglich sind.

Über die Fehlererkennung hinaus steuern diese Geräte die Stromverteilung auf intelligente Weise, indem sie bei Ausfällen oder Wartungsarbeiten automatisch den Strom von einer primären Einspeisung auf eine Backup-Quelle umleiten und die Stromversorgung aufrechterhalten. Die Überwachung der Netzqualität (PQ) und von Störungen sowie die Unterstützung mehrerer Kommunikationsprotokolle ermöglichen eine schnellere Fehlerbehebung, reduzieren die Ausfallzeiten und optimieren die Netzeffizienz, so dass eine kontinuierliche und zuverlässige Stromversorgung bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten gewährleistet ist.

Play video
Play video

Unsere Lösungen

Smart Grid
Webinar: Herausforderungen der modernen Versorgungsnetzintegration

Meldung von Produktschwachstellen

Informationen zu Schwachstellen dieses Produkts können über diese Website gemeldet und abgerufen werden: te.com/productsecurity.