Entdecken Sie unsere Produkte für den Anlagen- und Wildtierschutz, die Tiere und Infrastruktur schützen, Ausfallzeiten reduzieren und zu einem sichereren, nachhaltigeren Energienetz beitragen.
Schutzabdeckungen für Isolatoren und Durchführungen
Langlebige Schutzabdeckungen zum Schutz von Isolatoren und Durchführungen vor elektrischen Fehlern und Beeinträchtigungen durch Wildtiere. Sie tragen zur Zuverlässigkeit des Stromnetzes und zur Reduzierung des Waldbrandrisikos bei und eignen sich für Freileitungs- und Umspannwerksanwendungen.
Der Kontakt von Tieren mit unter Spannung stehenden Isolatoren und Durchführungen führt häufig zu Fehlern und Ausfällen und kann die Alterung der Betriebsmittel beschleunigen. Diese Schutzabdeckungen tragen dazu bei, durch Tiere verursachte Überschläge zu reduzieren, die Systemzuverlässigkeit zu verbessern und den Wartungsaufwand über die gesamte Lebensdauer der Betriebsmittel zu verringern. Indem sie den Kontakt mit Wildtieren und potenzielle Zündquellen begrenzen, unterstützen sie zudem Maßnahmen zur Reduzierung des Waldbrandrisikos.
Isolator- und Durchführungs-Abdeckungen
| Mittelspannung | Hochspannung |
Schützen Sie freiliegende Verbindungen in Umspannwerken und Verteilnetzen vor Kontakt mit Wildtieren und umgebungsbedingten Verschmutzungen. Mittelspannungsbetriebsmittel in Umspannwerken und Verteilnetzen sind häufig anfällig für Beeinträchtigungen durch Tiere, Verschmutzungen und Fremdkörper. Diese Schutzabdeckungen tragen dazu bei, Phase-Phase- und Phase-Erde-Kontakte zu verhindern, ungeplante Ausfälle zu reduzieren und die Zuverlässigkeit kritischer Betriebsmittel im Verteilnetz zu verbessern. |
Bieten Sie Hochspannungsbetriebsmitteln in Übertragungsleitungen und der zugehörigen Infrastruktur dauerhaften Schutz. Übertragungssysteme sind anspruchsvollen elektrischen und umgebungsbedingten Belastungen ausgesetzt, bei denen Verschmutzungen und der Kontakt mit Wildtieren die Isolationsleistung beeinträchtigen können. Diese Schutzabdeckungen tragen dazu bei, das Risiko von Überschlägen zu reduzieren, hochwertige Betriebsmittel zu schützen und eine zuverlässige Energieübertragung im gesamten Übertragungsnetz zu unterstützen. |
Erfahren Sie, wie die fortschrittlichen Entwicklungen von TE den Kontakt von Wildtieren mit elektrischen Anlagen verhindern, die Lebensdauer von Betriebsmitteln verlängern und eine zuverlässige Energieübertragung sicherstellen – bei gleichzeitigem Schutz von Natur und kritischen Infrastrukturen.
e
e
e
e