Robuste Rack-and-Panel-Steckverbinder für missionskritische Systeme
Unser Portfolio an Rack-and-Panel-Steckverbindern ist auf unterschiedlichste Systemanforderungen ausgelegt – von der Signalführung mit hoher Packungsdichte bis hin zu robusten Strom- und Mixed-Signal-Anwendungen. Diese Steckverbinder kommen in großem Umfang auf Plattformen der Luft- und Raumfahrt, Verteidigung und Avionik zum Einsatz – überall dort, wo modulares Design und hohe Zuverlässigkeit entscheidend sind.
Rack- und Panel-Verbindungssysteme für anspruchsvolle Anwendungen
Unsere Rack-and-Panel-Steckverbinder mit hoher Packungsdichte bieten sichere, reproduzierbare Verbindungen für Luftfahrt- und Avioniksysteme, in denen Zuverlässigkeit nicht verhandelbar ist. Diese Steckverbinder sind für Backplane-Architekturen und Blind-Mate-Steckung ausgelegt und unterstützen den Betrieb modularer Elektroniksysteme in rauen, unternehmenskritischen Einsatzumgebungen.
Ob Kollisionsvermeidung, Bordunterhaltung oder Luft-Boden-Kommunikation: Avionikhersteller stehen heute vor einem herausfordernden wirtschaftlichen Umfeld und stetig steigenden Anforderungen an die Gewichtsreduzierung. Als Antwort auf diese Marktanforderungen haben wir einen ARINC 600-Buchsensteckverbinder der nächsten Generation entwickelt – für Avionikhersteller, die Kosten und Gewicht reduzieren möchten.
Anwendungen
Rack- und Panel-Steckverbinder
- Avioniksysteme für die zivile und militärische Luftfahrt
- Flugsteuerungs- und Navigationselektronik
- Missionscomputer und Verarbeitungseinheiten
- Modulare Elektronik-Racks und -Schränke
- Bodengeräte und Prüfausrüstung für die Luft- und Raumfahrt
Wichtigste Vorteile
Rack- und Panel-Steckverbinder
- Kontaktanordnungen mit hoher Packungsdichte für maximale Signalführung in beengten Avionik-Racks
- Blind-Mate-Funktion für schnelles, reproduzierbares Stecken ohne Sichtkontakt
- Backplane-Kompatibilität für modulare, leiterplattenbasierte Systemdesigns
- Besonders robuste Konstruktion – beständig gegen Vibration, Schock und Temperaturwechsel
- Ausrichtung an Standards, einschließlich ARINC-basierter Avionikarchitekturen
e
e
e
e