ECONIDUR BESCHICHTUNG

ECONIDUR Kontaktbeschichtung

Messbare Nachhaltigkeitsvorteile und eine stabile Leistung

TE stellt mit ECONIDUR eine bahnbrechende Technologie für die Beschichtung von Steckverbinderkontakten vor,  die entwickelt wurde, um konventionelle Edelmetallschichten auf den Kontaktflächen zu reduzieren. Mit den ECONIDUR-beschichteten Kontakten erzielen Sie einen doppelten Vorteil: stabile Leistung und messbare Nachhaltigkeitsvorteile, die zu einer erheblichen Reduzierung der CO₂-Emissionen führen und gleichzeitig kompromisslose Qualitätsstandards gewährleisten.

Was ist die ECONIDUR Beschichtung?

ECONIDUR Kontakte sind mit einer speziellen Nickel-Phosphor-Beschichtung (NiP) versehen, die eine fortschrittliche Schichtkonfiguration verwendet. Dies ist der Schlüssel zu hoher Qualität und hervorragender Leistung. 

econidur Beschichtungen

ECONIDUR-beschichtete Kontakte bieten 3 wesentliche Vorteile:

Unterstützung Ihrer Strategie zur Emissionsreduzierung

Der Produkt-Kohlenstoff-Fußabdruck (PCF) der neuesten ECONIDUR-Beschichtung trägt dazu bei, Ihren CO2-Fußabdruck zu verringern. Der PCF-Wert sinkt um mehr als 44 % und unterstützt damit eine umweltfreundlichere Produktion und Lieferkette.

econidur Beschichtungsschicht

Ausrichtung auf die größten Treibhausgasemissionen (THG) – Scope 3-Emissionen. Scope 3-Emissionen machen den größten Teil der Treibhausgasemissionen entlang der Wertschöpfungsketten aus. Die ECONIDUR-Beschichtung von TE wirkt sich hauptsächlich auf materialbezogene Scope 3-Emissionen aus und adressiert damit einen der größten Faktoren für den CO2-Fußabdruck von Unternehmen.

Econidur Emission

Für Umgebungen mit starken Vibrationen oder Stößen

Insgesamt erreicht die ECONIDUR-Beschichtung mindestens die gleichen Eigenschaften wie eine Edelmetallbeschichtung. Wenn es um Beständigkeit gegen Fretting und Vibrationen geht, sind die ECONIDUR-beschichteten Produkte eine äußerst zuverlässige Wahl. NiP-Schichten sind alles andere als einfach aufzutragen, insbesondere auf Kontaktflächen. Bei korrekter Ausführung bietet Nickel-Phosphor eine hohe Leistungsfähigkeit für anspruchsvolle Anwendungen.

econidur Vibration im Umfeld

Hohe Prozessqualität und Produktzuverlässigkeit

Obwohl es sich um eine neue Beschichtungstechnologie handelt, wird die Prozessqualität beibehalten. Für diesen Prozess hat TE eine bemerkenswerte Messmethode für die Quantifizierung der Schichtdicke und Schichtstruktur entwickelt, die speziell für ECONIDUR-basierte Beschichtungen verwendet werden kann.

econidur Beschichtung in der Werkstatt

Mehr erfahren