Timer Kontakte für Kfz-Steckverbinder
Unser umfassendes Sortiment an Timer-Kontakten umfasst Flachsteckhülsen, die mit Flachsteckzungen verbunden werden. Die Flachsteckhülse hat zwei bzw. vier Kontaktfedern, die unabhängig voneinander sind. Vorwiegend sind zweiteilige Kontakte mit einer Stahlfeder oben erhältlich. Durch diese zweiteilige Kontaktkonstruktion sind die elektrischen und mechanischen Eigenschaften voneinander getrennt. Ein Ende des Kontaktkörpers wird entweder an einen Draht gecrimpt oder an eine Leiterplatte gelötet. Das andere Ende ist mit der passenden Zunge verbunden.
Timer-Kontakte werden in der Automobilindustrie sehr häufig eingesetzt. Die Timer-Kontakte sind sowohl als Flachsteckhülsen und -gehäuse (freihängende Verbindung im Leitungssatz) als auch als Flachsteckgehäuse mit mehreren Steckzungen (Gruppenverbindung) erhältlich. Bei der frei hängenden Kupplung werden die Gehäuse mit bis zu 100 Kontakten durch eine separate Verriegelung gesichert.
Kontaktsysteme
Timer Verbindungssystem
Der Buchsenkontakt hat zwei bzw. vier voneinander unabhängige Kontaktfedern und eine obere Stahlfeder. Alle Timer-Kontakte können in einem Stecker mit der gleichen Sekundärverriegelung kombiniert werden. Unabhängig davon können wasserdichte und nicht wasserdichte Stecker, Steckzungen und Steckhülsen verwendet werden. Wir bieten die folgenden Timer Kontakttypen an:
-
Micro Timer
Die Micro Timer II und III sind für 1,5/1,6 mm Kontaktstifte ausgelegt
-
Junior Power Timer
Die Junior Power Timer Kontakte sind für 2,8/3,0 mm Flachstecker ausgelegt
-
Standard Power Timer Kontakte
Standard Power Timer Kontakte passen zu 4,8/5,8 und 6,3 mm Flachsteckern
-
Maxi Power Timer
Der Maxi Power Timer passt auf 8,0/9,5 mm Flachstecker
Gehäuse und Steckverbinder
Timer Verbindungssystem
Die Flachsteckhülsen und -gehäuse sind für verschiedene Anwendungen erhältlich. Frei hängende Kupplung oder Gruppenverbindung.
Diese Gehäuse sind für 100 Kontakte erhältlich. Die Besonderheit der Timer-Gehäuse besteht darin, dass sie für Hochpolanwendungen mit bis zu 100 Polen geeignet sind. Bei derartigen hochpoligen Steckverbindern erleichtert ein Hebelmechanismus das Stecken dieser Verbindungssysteme. Ein weiterer besonderer Vorteil der Timer-Kontakte ist ihre Robustheit gegen schräges Stecken.