NG Leistungsklemmen und Steckverbinder

Die NG Power Klemmen und Steckverbinder von TE bieten eine Kontakt- und Gehäuselösung für abgedichtete und nicht abgedichtete Stromanwendungen wie elektrische Lenkungspumpen, Motorkühlungslüftersysteme und Sicherungskästen für Motor und Komfort.

NG Leistungsklemmen und Steckverbinder

TE bietet verschiedene Blattgrößen an, um die meisten Leistungsanwendungen in einem Fahrzeug abzudecken:

  • NGP: 2,8 mm
  • NG: 6,3 mm
  • NG1 und NG1+: 8,00 mm

Anwendungen

  • Stromversorgung
  • Sicherungs- und Relaiskästen
  • Schutz- und Schaltgeräte
  • Wire-to-Wire-Verbindungen

Eigenschaften

  • Einteiliges Design
  • Abgedichtete und nicht abgedichtete Ausführungen
  • Leistungsklemmen und Steckverbinder
  • Optionale CPA
  • Großer Drahtbereich NGP 2,8 (0,5 - 6,00 mm2) NG1 8,00 (3,0 - 10,0 mm2)
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Gleiche Klemme für abgedichtete und nicht abgedichtete Anwendung (8,00 mm)