Einfach zu bestellende Lösungen

Unsere Hochvoltanschluss- und Steckverbinderlösungen waren noch nie so einfach zu bestellen. Wir bieten komplette Kits an, die alle Teile enthalten, die für eine Montage benötigt werden. Es sind Kits für die Lösungen AMP+ HVA 280, AMP+ HVA 630, AMP+ HVP 800, AMP+ HVP 1100 und AMP+ IPT erhältlich.

AMP+ HVA 280-Kits

Finger- und berührungssichere 2-oder 3-polige AMP+ HVA 280-Schwach- und Mittelstrom-Steckverbinder und -Steckleisten bieten die Flexibilität, die für verschiedene Geräteanwendungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen erforderlich ist. Die AMP+ HVA 280 Produktfamilie kann mit mehradrigen oder einzeln abgeschirmten Drähten verwendet werden und bietet ein einzigartiges Einzelsteckleisten-Design mit zweistufiger schwimmender Klinke zur Verbesserung der Verpackungs- und Fertigungseffizienz sowie der Systemsicherheit. Das Steckverbindersystem bietet außerdem mehrere Arretieroptionen, ein integriertes internes HVIL, optimierte Paketgrößen und Flexibilität bei der Verlegung.

 

Anwendungsbereiche

  • Akku
  • DC/DC-Wandler
  • Bordladegerät
  • Elektroofen
  • Elektrische Klimaanlage
  • Elektrische Servolenkung
  • Hochspannungsverteilung

 

Weitere Informationen

AMP+ HVA 630-Kits

AMP+ HVA 630 berührungssichere 2- und 5-polige Schwachstrom-Steckverbinder und Stiftleisten sind so konzipiert, dass sie die Spezifikationen AK 4.3.3, LV215-1 erfüllen und CPA (Connector Position Assurance) bieten. Mit einer Stromführungskapazität von bis zu 40 A bei 140 °C und einem Aderquerschnitt von 4-6 mm² für mehradrige Kabel können AMP+ Steckverbinder und -Steckleisten in vielen Elektrofahrzeuganwendungen eingesetzt werden. Die abgeschirmten und abgedichteten Steckverbinder mit zwei Positionen sind für mehr Leistung von Hochvolt-Bordladegeräten ausgelegt. Die 5-poligen Steckverbinder ermöglichen 3-phasige Ladeströme bis zu 32 A für maximale Ladekapazität, und dank der Hebelsteuerung beträgt die erforderliche Steckkraft weniger als 70 N. Die Gehäusegröße ist durch eine integrierte interne HVIL optimiert.

 

Anwendungsbereiche

  • Hilfsgeräte
  • Bordladesysteme

 

Weitere Informationen

AMP+ HVP 800-Kits

Unsere berührungssichere 1-, 2- oder 3-polige Hochstrom-Steckverbinder und -Steckleisten sind für die AK 4.3.3- und LV215-1-Spezifikationen ausgelegt. Mit einer Strombelastbarkeit von bis zu 200 A bei 85 ° (abhängig vom Drahtquerschnitt), einem großzügigen Temperatur- und Drahtgrößenbereich können die AMP+ Hochstromsteckverbinder und -leisten in verschiedenen EV-Anwendungen eingesetzt werden. Ein integrierter interner HVIL mit mehreren Verlegungsoptionen ermöglicht optimale Gehäusegrößen und Flexibilität. Die Montage wird mit einem Hebel für die geringe Einsteckkraft vereinfacht.

 

Anwendungsbereiche

  • Batterie
  • Wandler
  • Laden
  • E-Motor

 

Weitere Informationen

AMP+ HVP 1100-Kits

Finger- und berührungssichere AMP+ HVP 1100-Hochstrom-Steckverbinder und -Steckleisten mit einer Position bieten die Flexibilität, die für verschiedene Geräteanwendungen in Hybrid- und Elektrofahrzeugen erforderlich ist. Mit einer Stromführungskapazität von bis zu 300 A bei 85 °C und einem Kabelbereich von 50-95 mm2 für einzeln abgeschirmte Leitungen können AMP+ HVP 1100-Steckverbinder und -Steckleisten von TE in vielen Hochspannungsanwendungen eingesetzt werden. Das System verfügt über ein integriertes internes HVIL für optimierte Gehäusegrößen.

 

Anwendungsbereiche

  • Akku
  • Wandler
  • Hochspannungs-Energieverteilungssystem

 

Weitere Informationen

Abgeschirmte AMP+ IPT-Ringzungen-Kits

Unsere abgeschirmten AMP+ IPT-Ringzungen ermöglichen die einfache und flexible IPT-Einbindung (Internal Power Terminal) in viele Anwendungen. IPT ist mit 1-, 2- oder 3-poligen Gehäusen verfügbar. Das Netzzubehör bietet eine 360-Grad-EMI-Abschirmung und Kabel-auf-Gerät-Funktionen.  Die geschraubte Ringzunge eignet sich je nach Kundenanforderungen für verschiedene Kabellängen.

 

Anwendungsbereiche

  • Akku
  • Wandler
  • Laden
  • Hochspannungs-Energieverteilungssystem

 

Weitere Informationen