TE Connectivity steht seit jeher an der Spitze jeder bedeutenden USB-Weiterentwicklung. Von der Mitentwicklung der ersten USB-1.0-Steckverbinder Mitte der 1990er-Jahre bis hin zu heutigen hochmodernen USB4-Gen-3-Lösungen hat TE Connectivity jede große Evolutionsstufe der USB-Technologie maßgeblich mitgestaltet. Als Gründungsmitglied des USB-IF beteiligt sich TE kontinuierlich an der branchenweiten Umstellung auf höhere Datenübertragungsraten und leistungsfähigere Ladefunktionen und unterstützt zugleich Innovationen wie reversible USB-Type-C-Schnittstellen sowie erweiterte Stromversorgungsfunktionen mit bis zu 240 W. Unser umfassendes Portfolio – von Standard-Typ-A- und Typ-B-Varianten bis hin zu robusten, wasserdichten USB-C-Steckverbindern – bietet hohe Zuverlässigkeit, Skalierbarkeit und Flexibilität für Anwendungen in der Unterhaltungselektronik, der industriellen Automatisierung und in IoT-Ökosystemen der nächsten Generation.
Produkteigenschaften:
- Ladefunktion
- Vielseitige Produktfamilie von Buchsen für die Leiterplattenmontage in verschiedenen Ausrichtungen und Ausführungen
- Überformte Steckersätze für die Kabelmontage für alle USB-Größen und -Typen
- Geeignet für serielle und parallele Anschlüsse, Tastaturen, Mäuse und Gameports
- Kompatibel mit asynchronen und isochronen Datenübertragungsmethoden
- Polarisiert für richtige Ausrichtung
- Plug&Play-fähig
- Hot-Plug-fähig, sodass Peripheriegeräte ohne Ausschalten oder Neustarten hinzugefügt oder entfernt werden können
Häufig gestellte Fragen
USB-Steckertypen
F: Welche verschiedenen Arten von USB-Steckverbindern gibt es?
TE Connectivity bietet ein breites Spektrum standardisierter USB-Steckverbinderfamilien – darunter USB Typ-A, Typ-B, Mini-USB, Micro-USB und USB Typ-C – zur Unterstützung von USB 2.0- bis USB4-Standards. Diese Produktauswahl ermöglicht es Ingenieur:innen, eine Schnittstelle auszuwählen, die mit der Bandbreite ihres Systems, den mechanischen Randbedingungen und den Anforderungen über den gesamten Lebenszyklus hinweg übereinstimmt.
F: Was sind die Unterschiede zwischen USB-Steckverbindertypen?
TE bietet innerhalb jeder Familie unterschiedliche Montagearten und mechanische Optionen, um verschiedene Konstruktionsanforderungen zu erfüllen.
- Typ A / Typ B: Einfach, bewährt und kosteneffizient; größerer Platzbedarf; nicht reversibel.
- Mini‑USB: Kompakter als Typ A/B; weitgehend Legacy.
- Micro-USB: Klein und flach; mechanisch empfindlicher als USB Typ-C.
- USB Typ C: Reversibel, unterstützt Hochgeschwindigkeits-Datenübertragung und Stromversorgung; höhere Polzahl und komplexeres PCB-Routing.
F: Welche USB-Stecker unterstützen das Schnellladen?
USB Typ-C-Steckverbinder, die USB Power Delivery (PD) unterstützen, bieten den größten Bereich an Leistungsstufen. Die USB Typ-C-Komponenten von TE sind je nach Produktausführung für Ströme bis 5 A ausgelegt.
Standard- und Micro-USB-Steckverbinder übertragen ebenfalls Leistung, jedoch bei geringeren Stromstärken, die für gängige Ladeanwendungen geeignet sind.
F: Wie wähle ich den richtigen USB-Steckverbinder für mein Gerät aus?
Wichtige Auswahlkriterien sind unter anderem:
- Erforderliche Datenrate und Protokoll
- Anforderungen an die Stromversorgung
- Größen- und Board-Stapel-Anforderungen
- Umweltbelastung
- Gewünschte Benutzererfahrung (z. B. reversibles Stecken)
Die USB-Familien von TE bieten mehrere mechanische Formate, sodass Entwickler:innen einen Steckverbinder auswählen können, der sowohl den elektrischen als auch den mechanischen Spezifikationen entspricht.
F: Wie unterscheiden sich verschiedene USB-Steckverbinder hinsichtlich der Ladeeffizienz?
Die Ladeleistung hängt in erster Linie von der Auslegung des Power-Path auf Systemebene ab. TE USB-Steckverbinder leisten durch geeignete Stromtragfähigkeiten, Kontaktgeometrien und Materialauswahl einen Beitrag zur Reduzierung ohmscher Verluste. USB Typ-C-Steckverbinder im Portfolio von TE unterstützen höhere Stromstärken (gemäß USB-IF-Spezifikationen) und sind damit für USB Power Delivery-Anwendungen geeignet. Micro-USB-, Mini-USB- und Typ-A/B-Steckverbinder unterstützen geringere Stromstärken im Rahmen der USB 2.0/3.x-Spezifikationen. Familienübergreifend hilft die Einhaltung der veröffentlichten elektrischen Kenndaten von TE sowie der Einsatz validierter Kontaktierungssysteme von TE dabei, unerwünschte Erwärmung zu begrenzen und eine stabile Stromübertragung aufrechtzuerhalten.
F: Welche USB-Steckverbinder unterstützen die höchsten Power-Delivery-Standards?
Die USB Typ-C-Steckverbinder von TE unterstützen moderne USB-PD-Profile (bis zu den im Rahmen von USB 3.x und USB4 definierten Leistungsstufen). Bestimmte Varianten, darunter abgedichtete IPX8-Optionen, erhalten die PD-Fähigkeit und bieten gleichzeitig zusätzlichen Umgebungsschutz. Andere USB-Familien von TE (Micro, Mini, Typ A/B) unterstützen die Stromübertragung im Rahmen ihrer jeweiligen USB-Versionen, jedoch nicht den erweiterten PD-Leistungsbereich, den USB Typ-C bietet.
Ausgewählte Anwendungen:
USB Steckv
Typ A
- Datenübertragung zwischen Host und Gerät
- Anschluss von Peripheriegeräten:
- Tastaturen
- Mäuse
- Drucker
- Flash-Laufwerke
- Externe Festplatten
- Gamecontroller
- Laden und Datenübertragung:
- Smartphones
- Tablets
- Kameras
Typ B
- Drucker und Scanner
- Audio-Schnittstellen
- Externe Festplatten
- Industrie- und Laborgeräte
- USB-Hubs (geräteseitig)
Mini USB
- Digitalkameras
- MP3-Player
- GPS-Geräte
- Externe Festplatten
- Gamecontroller
- Entwicklerboards
Micro USB
- Smartphones und Tablets
- (insbesondere Android-Geräte vor der Einführung von USB Typ-C)
- Powerbanks, Kopfhörer und
- Lautsprecher
- Digitalkameras
- Externe Festplatten
- Entwicklerboards
USB Type-C
- High-Speed-Signalvariante
- Laptops und Ultrabooks
- Externe SSDs und NVMe-Laufwerke
- 4K-/8K-Monitore und Dockingstationen
- Stationen
- VR/AR-Headsets und Spielkonsolen
- Konsolen
- Hochleistungsfähige industrielle
- Automatisierung
- Low-Speed-Signalvariante
- Smartphones und Tablets
- Drucker und Scanner
- IoT-Geräte und Sensoren
- Einfache industrielle Steuerungssysteme
- Nur Ladefunktion
- Kabellose Ohrhörer und Zubehör
- Powerbanks und Ladestationen
- Hubs und Adapter
- Tragbare medizinische Geräte