Unisolierte Flachsteckhülsen und -kontakte
Unsere unisolierten FASTON Kabelschuhe – darunter Steckhülsen und Flachkontakte – sind für zuverlässige Hochgeschwindigkeitsverbindungen in anspruchsvollen Anwendungen ausgelegt. Das Portfolio umfasst gerade Ausführungen, gewinkelte Varianten sowie Flachkontakt-Kombinationen in den Größen von .110 bis .312 und unterstützt Leiterquerschnitte von 8 bis 30 AWG. Erhältlich in Messing, Phosphorbronze und Stahl mit Zinn-, Silber- oder Nickelbeschichtung erfüllen sie spezifische Anforderungen an Leitfähigkeit und Korrosionsbeständigkeit. FASTON Flachkontakte sind in verschiedenen Ausführungen verfügbar, darunter Schweißflachkontakte, bolzenmontierte Flachkontakte, Crimpflachkontakte, Hochtemperatur- und Testflachkontakte. Alle Komponenten erfüllen die UL-310- und CSA-C22.2-Spezifikationen und sorgen für zuverlässige Leistung in gewerblichen und industriellen Umgebungen.
Produkteigenschaften
FASTON Steckhülsen und Flachkontakte
| Steckzungenbreite | 0,110; 0,125; 0,187; 0,205; 0,250; 0,312 | Drahtausrichtung | Gerade oder gewinkelt |
| Flachkontaktdicke (Zoll) | 0,032; 0,020 | Temperatur/Umgebung | Grundmetall-Beschichtungsanforderungen |
| Leiterquerschnitt (AWG) | 8-30 | Isolationsanforderung | Erfordert vorisoliertes Gehäuse |
| Drahttyp | Lackdraht oder Litze | Zulassungen | UL/CSA |
FASTON Flachkontakte
Schweißtyp, Bolzenmontage, Drahtcrimp, Hochtemperatur, AMPLIVAR
TE bietet eine Vielzahl von FASTON Flachkontakten in verschiedenen Konfigurationen an. Die Produktlinie umfasst Schweißflachkontakte,bolzenmontierte Flachkontakte und Crimpflachkontakte. Zum Produktportfolio gehören auch Hochtemperatur- undTestflachkontakte. Der Hochtemperatur-Flachkontakt von TE ist für das Crimpen an Heizdraht ausgelegt. Das Ende des Flachkontakts ragt durch ein keramisches oder hochtemperaturbeständiges Gehäuse und verbindet sich mit einer standardmäßigen 250- oder 312-FASTON Steckhülse.
Testflachkontakte der 250er-Serie (kompatibel mit allen FASTON Steckhülsen der Serie 250).
Der mechanische Flachkontakt ist auf das TE Messgerät 100505 montiert, um die Anforderungen für das Einsetzen und Herausziehen der Steckhülsen zu prüfen. Es sind auch doppelseitige Testflachkontakte für elektrische Prüfungen und Temperaturanstiegstests erhältlich. TE hält eine Vielzahl von gemäß UL 310 gefertigten Flachkontakten für mechanische Prüfungen von FASTON, Ultra-Fast FASTON und Positive Lock Steckhülsen verfügbar. Diese Flachkontakte sind für elektrische Prüfaufbauten nach UL 310 ausgelegt.
FASTON Leiterplatten-Flachkontakte und -Steckhülsen
TE Connectivity bietet ein komplettes Sortiment an FASTON Leiterplatten-Steckhülsen und -Flachsteckern, die für den Einsatz in Schaltern und Steuerplatinen weltweit entwickelt wurden. Das Produktspektrum umfasst gerade und gewinkelte Flachkontakte in den Serien .250, .187 und .110 sowie vertikale Steckhülsen in den Formaten .250/.205 × .032 oder .025, wahlweise mit Standard- oder geringer Einsteckkraft. Diese Komponenten sind sowohl als Einzelteile als auch in Bandform erhältlich. Die Bandprodukte sind mit branchenüblichen automatischen Bestückungsanlagen sowie mit dem vollständigen Sortiment an Einsetzwerkzeugen von TE kompatibel.
FASTON Gehäuse
FASTON Gehäuse sind für den Einsatz mit der FASTON Kabelschuhserie ausgelegt und in verschiedenen Ausführungen erhältlich, darunter gerade, gewinkelt, mehrpolig und für spezielle Anwendungen. Die Gehäuse sind in den Seriengrößen .312, .250, .205, .187 und .110 erhältlich, in unterschiedlichen Materialien und Temperaturklassen (inklusive V-2- und V-0-Bewertung), passend für FASTON Steckhülsen. Sie sind auch mit Spezialsteckverbindern für Mikroschalter, Gasventile, Wachsaktoren und Wasser ventile verfügbar. Ergänzend stehen transparente Kunststoff-Isolierhülsen in gerader oder Fahnenausführung für zusätzlichen Schutz und Flexibilität zur Verfügung.