Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Relais-/Schütztyp  Universal-Leistungsrelais

Konfigurationsmerkmale

  • Spulenklassifizierung  UL-Spulenisolation Klasse F

  • Kontaktanzahl der Pole  1

  • Kontaktanordnung  1 Form C SPDT-CO

Elektrische Kennwerte

  • Ausschaltstrom (A) 6

  • Kontaktbegrenzungs-Dauerstrom (A) 10

  • Kontaktumschaltlast (min.)  100mA @ 12V

  • Kontaktschaltspannung (max.) (VAC) 400

  • Kontaktbegrenzungs-Kurzzeitstrom (A) 6

  • Einschaltstrom (A) 10

  • Kontaktnennstrom (A) 6

  • Spulenspannung (VDC) 4.5 | 5 | 12 | 18 | 21 | 24 | 48 | 60

  • Kontaktnennspannung (VAC) 250

  • Spulenleistung DC (W) .17

  • Isolation im Neuzustand zwischen Kontakten und Spule (Vrms) 4000

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht  6 g [ 0,212 oz ]

  • Gehäusetyp  flussmittelbeständig, automatisch lötfähig & waschbar

Klemmenmerkmale

  • Hauptleitungs-/Verbindungstyp  Lötstifte | Stecksockelstifte

  • Spulenanschluss-Typ  Lötstifte | Stecksockelstifte

Montage und Anschlusstechnik

  • Produkt-Montagetyp  Leiterplattenmontage | Sockelmontage

Abmessungen

  • Produktbreite  5 mm [ .197 in ]

  • Produkthöhe  15 mm [ .59 in ]

  • Produktlänge  28 mm [ 1.102 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur (max.)  85 °C [ 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Magnetspulensystem  monostabil

  • Stromform  DC

Weitere

  • Höhe von - bis (mechanisch)  >14 – ≤16 mm [ >,551 – ≤,63 in ]

  • Länge (mechanisch)  >22 – ≤33 mm [ >0,866 – ≤1,299 in ]

  • Breite (mechanisch)  ≤7 mm [ ≤0,276 in ]

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten