Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Steckverbindersatz

  • Modular Jacks & Plugs – Produkte  SPE T1 Industrial

  • Modulare Steckverbinder – Ausführung  Klinke | Stecker

  • Steckverbindersystem  Kabel-an-Leiterplatte

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte | Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlussmatrixkonfiguration  1 x 1

  • Anzahl der Positionen  2

  • Steckerkontaktdichte  Standard

  • Montageausrichtung  Rechter Winkel

  • Anzahl der bestückten Positionen  2

Signalmerkmale

  • Datenrate (Gb/s) 0,1 | 0,01 | 1

Sonstige Eigenschaften

  • Abschirmungsmaterial  Edelstahl

  • Abschirmungsmaterial  Zinn über Nickel

Kontaktmerkmale

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Blattvergoldet über Palladium-Nickel

  • Unterbeschichtungsmaterial des Kontakts  Nickel

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Klemmenmerkmale

  • Anschlusstyp (an Leiterplatte)  Durchsteckmontage - Löten

Montage und Anschlusstechnik

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Lötendstück

  • Gegensteckführung  Mit

  • Panelmontagevorrichtung  Ohne

  • Gegensteckführungstyp  Verrastung

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Freihängend (In-Line) | Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Gehäusefarbe  Schwarz

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  2.8 mm [ .11 in ]

  • Gehäusematerial  PA

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Strom und Signale

  • Geschirmt  Ja

Industriestandards

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Leistungskategorie  SPE (Single-Pair-Ethernet)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  100 | 800

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung – Tasche | Rolle und Box

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Nein

Literatur

Produktspezifikationen