| Produkt | TE Teilenr.: | Dokumente | Modular Jack Filter-Typ | Anzahl der bestückten Positionen | Datenrate | Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs | Kontaktgrundmaterial | Beschichtungsdicke des Steckbereichs | Anschlusstyp (an Leiterplatte) | Steckeingangsposition | Mitte-Mitte-Abstand (Pitch) | Betriebstemperaturbereich | Verpackungsmethode | EU ELV-Konformität |
|---|
| 2337822-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 16 | 0,1 Gb/s, 0,01 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.27 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 2337822-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 24 | 1 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.27 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 2337822-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 16 | 0,1 Gb/s, 0,01 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.27 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 2337822-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 24 | 1 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.27 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 5-2337822-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 16 | 0,1 Gb/s, 0,01 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.27 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 5-2337822-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 24 | 1 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.27 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 5-2337822-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 16 | 0,1 Gb/s, 0,01 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.27 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 5-2337822-5 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 24 | 1 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.27 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 2337823-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 12 | 0,1 Gb/s, 0,01 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 85 °C | Trommel | - |
| 2337823-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 12 | 0,1 Gb/s, 0,01 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 85 °C | Trommel | - |
| 2337823-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 24 | 1 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 85 °C | Trommel | - |
| 2337823-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 24 | 1 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 5-2337823-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 12 | 0,1 Gb/s, 0,01 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 85 °C | Tube | - |
| 5-2337823-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 12 | 0,1 Gb/s, 0,01 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 85 °C | Tube | - |
| 5-2337823-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 24 | 1 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 85 °C | Tube | - |
| 5-2337823-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 24 | 1 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 2337824-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 48 | 1 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.02 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 2337824-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 48 | 1 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.02 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 5-2337824-2 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 48 | 1 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.02 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 5-2337824-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 48 | 1 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.02 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 2337825-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 24 | 1 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 2337825-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 48 | 1 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 2337825-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 48 | 1 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 5-2337825-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 24 | 1 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 5-2337825-3 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 48 | 1 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 5-2337825-4 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskrete Ethernet-Magnetik-Filter PoE | 48 | 1 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 2337826-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 40 | 1 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.27 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 5-2337826-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 40 | 1 Gb/s | Nickel (Ni) | Phosphorbronze | 1.27 µm | Oberflächenmontage | Seitlich | 1.27 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |
| 2337827-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 48 | 0,1 Gb/s, 0,01 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 105 °C | Trommel | - |
| 5-2337827-1 | Produktzeichnung 3D PDF | Diskreter magnetischer Filter | 48 | 0,1 Gb/s, 0,01 Gb/s | Zinn (Sn) | Kupferplattierter Stahl | 4 µm | Durchsteckmontage - Löten | Boden | 2 mm | -40 – 105 °C | Tube | - |