Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Montagetechnik  Crimp

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 42

Sonstige Eigenschaften

  • Kompatibles Leitermaterial  Aluminium

  • Primärproduktmaterial  Aluminium

Kontaktmerkmale

  • Crimptyp  Tiefe, gestufte Einkerbung

Abmessungen

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 5,5 | 6.5 | 8 | 9 | 11 | 12,5 | 13,7 | 15.5 | 17 | 19 | 19,5 | 23,3 | 26 | 29,1 | 32,5 | 42 | 45,5

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) 0,748 | 0,669 | 0,354 | 0,216 | 0,917 | 0,767 | 0,492 | .255 | .314 | .433 | .539 | .61 | 1,65 | 1,27 | 1,79 | 1,02 | 1,14

  • Hülsen-Außendurchmesser (mm) 16 | 20 | 25 | 32 | 40 | 47 | 60 | 65

  • Hülsen-Außendurchmesser (in) 0,984 | 0,629 | 0,787 | 1,57 | 1,85 | 1,25 | 2,36 | 2,55

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 1/0 – 1/0 | 1/0 – 2/0 | 1/0 – 250 | 1/0 – 3/0 | 1/0 – 300 | 1000 – 1000 | 1243 – 1243 | 1973 – 1973 | 2/0 – 2/0 | 2/0 – 3/0 | 2/0 – 300 | 2/0 – 500 | 2 – 1/0 | 2 – 2 | 2 – 2/0 | 2 – 3/0 | 2 – 300 | 2368 – 2368 | 250 – 250 | 250 – 300 | 250 – 500 | 3/0 – 3/0 | 3/0 – 300 | 3/0 – 500 | 300 – 300 | 300 – 450 | 300 – 500 | 350 – 350 | 4 – 1/0 | 4 – 3/0 | 4 – 4 | 500 – 500 | 600 – 600 | 6 – 6 | 800 – 800

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 16 | 25 – 50 | 25 – 95 | 25 | 35 – 50 | 35 – 95 | 35 – 150 | 35 – 70 | 35 | 50 – 150 | 50 | 50 – 95 | 50 – 120 | 50 – 70 | 70 – 150 | 70 – 240 | 70 – 95 | 70 | 95 – 240 | 95 – 150 | 95 | 120 – 240 | 120 | 120 – 150 | 150 – 185 | 150 – 240 | 150 | 185 | 240 | 300 | 400 | 500 | 630 | 1000 | 1200

Betrieb/Anwendung

  • Pressverbinder-Produkttyp  Hülle

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  Für die Anforderungen von NFC 63-061 Klasse A ausgelegt | IEC 61238-1 Klasse A

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Asien | China | Europa, Naher Osten und Afrika

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten